Testområde: Enkelt test

This article has been translated automatically. See the original version.
Beskrivelse
Single Test i Test Execution eller Pro-testen lar deg simulere manuelt tilpassede strøm- og/eller spenningsverdier.
 
Hvordan det ser ut
 
Del
Funksjon
TilbakeReturnerer til hovedsiden i testområdefunksjonen .
ÅpentÅpner en test på siden som tidligere ble lastet ned og lagret på PC-en.
LagreLagrer testen på PC-en i .test-format.
Merk: .test-formatet er et proprietært format som kun kan leses med Ekip Connect.
AAngir økt og tittel på den åpne testen. "+"-knappen for å legge til en ny testøkt, "-"-knappen for å slette valgt økt. 
BVelg tabulatoren Signaler eller Overtoner
COmråde for å velge testtype som skal utføres 
DTestkonfigurasjonsdashbord
StartStarter testen
 
Tab-signaler
Del
Beskrivelse
ASignalinnstillinger, f.eks. lasttype (induktiv eller kapasitiv), effektfaktor.
BFasordiagram: viser og tillater endringer i faseskiftet og amplituden til fasorene til signalene som skal simuleres under testen.
Bulb iconBare dra enden av en fasor for å endre diagrammet.
C
Signaltabell: viser og lar deg endre den numeriske verdien av amplitude- og faseforskjellen til den fundamentale komponenten i testsignalene. Amplitude kan uttrykkes både i relative (nominelle strøm/spenninger) og absolutte termer (ampere/volt).
DGrafer over strømmer og spenninger basert på innstillingene i fasediagrammet eller signaltabellen.
 
Tab-harmoniske overtoner
 
 
Del
Beskrivelse
AOmråde for å velge/fravelge strømfasen eller spenningen hvor amplituden til de harmoniske komponentene skal endres
BHarmonisk diagram: viser og endrer amplituden til den 3., 5., 7. og 9. harmoniske komponenten i AC-testsignalene.
Bulb icon Bare dra et punkt i harmonien for å endre diagrammet.
CGrafer over strømmer og spenninger basert på innstillingene i harmoniske diagrammet.
 

Start manuell test

Danger Icon FORSIKTIG! Utfør testen uten strøm
 
  1. Når enheten er koblet til og kommuniserer med Ekip Connect, klikk på Verktøy > testområde > Testutførelse > enkelt test.
    Hvis du ønsker å utføre tester på en Sace Emax 3-enhet, klikk på Verktøy > testområde > Pro Test > Single Test.
  2. Om nødvendig, opprett eller velg sesjonen der testen skal utføres (Lag en testøkt).
  3. Klikk på Kjør test: testsiden åpnes.
  4. Tilpass verdiene i fanene Signaler og Harmoniske i henhold til enhetskonfigurasjonen og betingelsene som skal testes.
  5. Klikk på Start: signalene sendes til beskyttelsesutløseren og et vindu som viser den progressive statusen til testen åpnes.
  6. Utløsningen kan generere en trip, avhengig av hvordan den er konfigurert.
Merk: ingen av parameterne kan redigeres under testen.
  1. For å avbryte testen, klikk på Stopp.
  2. For å se rapporten, klikk på Vis testrapport: testrapporten vises.
  3. Om nødvendig, eksporter dataene i .xlsx format, last ned i .pdf format eller skriv ut rapporten.
  4. Om nødvendig, gjenta testen ved å klikke på «Gjenta testen».