阅读上一篇文章
发送帧
| 功能访问 | 无限制 |
| 支持该功能的设备类型 |
|
| 设备状态 | 连接与沟通 |
| 与设备的连接类型 | 通过Ekip T&P、串行网络(Modbus RS485)和以太网(Modbus TCP)连接 |
| 部分 | 描述 |
|---|---|
| A |
|
| B | 按名称搜索报告的字段 |
| C | 生成的设置和工厂报告列表。每份报告都提供以下信息:
|
| 功能访问 | 无限制 |
| 支持该功能的设备类型 |
|
| 部分 | 描述 |
|---|---|
| A | 下载: 此操作会打开下面B部分显示的窗口 |
| B | 填写表格时,请提供您希望申请设备的序列号和商业代码 |
| C | 接下来: 导航到已选中的工厂测试摘要页面 |
| D | 一个全面的总结页面,整合了所有选中的工厂测试及其相应的下载结果 |
| E | 一份全面列表,包含之前下载的报告 |
| F | 选择按钮启动打开、下载或购买特定报告的流程 |