Rapporti

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.
La funzione Rapporti ti permette di generare, stampare e scaricare la seguente documentazione:
  • il Rapporto Impostazioni, che è un report contenente tutte le informazioni contenute nella memoria del dispositivo, e quindi con anche i valori di tutti i parametri imposti e le misurazioni registrate sul dispositivo collegato.
  • il Rapporto di Fabbrica, che è un rapporto prodotto dalla fabbrica dopo il processo di manipolazione sul tuo dispositivo riguardo ad alcuni test specifici

Rapporti di ambientazione

Accesso alla funzioneSenza restrizioni
Tipo di dispositivi che supportano la funzione
  • Unità esterna per interruttori automatici (ad esempio Ekip Up)
  • Interruttori automatici
  • Misuratori di energia
  • Stazione
  • Sconnettitori a fusibili, interruttori di cambio
Stato del dispositivoConnessi e comunicanti
Tipo di connessione con il dispositivoConnessione tramite Ekip T&P, rete seriale (Modbus RS485) e Ethernet (Modbus TCP)
>>Per maggiori dettagli sui dispositivi supportati e sui requisiti per ciascuno, si prega di consultare il documento 9AKK108467A9238 disponibile qui.
 

Come appare

settingsreport
ParteDescrizione
A
  • Aperto: apre un report precedentemente scaricato e salvato sul PC
  • Novità: genera un unico report del dispositivo collegato
  • Nuova Collezione: genera più report per ogni dispositivo collegato
BCampo per cercare un rapporto per nome
C

Elenco dei report di impostazioni e di fabbrica generati. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni report:

  • Nome del rapporto
  • Tipo e nome personalizzato del dispositivo
  • Data e ora di generazione del report
  • Pulsanti d'azione:
    • Close icon: elimina i rapporti
    • csv: scarica il rapporto in .csv formato
    • pdf: scarica il rapporto in .pdf formato
    • displays the report icon: mostra il rapporto
 

Genera un report

  1. Con il dispositivo connesso e in comunicazione con Ekip Connect, clicca su Strumenti > Report.
  2. Clicca su Nuovo.
  3. Inserisci il nome del report, ad esempio, il nome assegnato al dispositivo nell'installazione.
  4. Clicca su Salva report: Ekip Connect genera e mostra il report delle informazioni nella memoria del dispositivo.
  5. Se necessario, scarica o stampa il rapporto.
 
Visualizza un rapporto
  1. In Strumenti > Report, identifica il report richiesto. Se necessario, usa il campo di ricerca
  2. Posiziona il cursore sulla riga corrispondente del rapporto: appaiono i pulsanti per l'azione del segnalare.
  3. Clicca su Open icon: il report si apre.
 

Apri un report salvato sul PC In Strumenti > Report, clicca su Apri e seleziona il file .pdf o .csv di un report precedentemente generato e scaricato con Ekip Connect: il report si apre.

 
IMPORTANTE: i dati visibili nel report dipendono dal ruolo dell'utente che li visualizza

Rapporti di fabbrica

Accesso alla funzioneSenza restrizioni
Tipo di dispositivi che supportano la funzione
  • Emax 2
  • Emax 3
  • Partite a Basso Livello
  • TruONE
 

Come appare

 

 

 

 

 

ParteDescrizione
AScarica: questa azione apre la finestra mostrata nella sezione B qui sotto
B
Compila il modulo fornendo il numero di serie e il codice commerciale dei dispositivi che desideri richiedere
CSuccessivamente: accedi alla pagina riepiloguale dei test di fabbrica selezionati
D
Una pagina riassuntiva completa che consolida tutti i test di fabbrica selezionati, insieme ai relativi risultati del download
EUn elenco completo dei report precedentemente scaricati
FSeleziona un pulsante per avviare il processo di apertura, download o acquisto del report specifico