Rapporter

This article has been translated automatically. See the original version.
Funktionen Rapporter giver dig mulighed for at generere, udskrive og downloade følgende dokumentation:
  • Settings Report, som er en rapport , der indeholder al information i enhedens hukommelse, og dermed også med værdierne for alle parametre sat og målinger registreret på den tilsluttede enhed.
  • Fabriksrapporten, som er en rapport udarbejdet af fabrikken efter manifaceringsprocessen på din enhed vedrørende nogle specifikke tests

Settingrapporter

Adgang til funktionenUbegrænset
Type af enheder, der understøtter funktionen
  • Ekstern enhed til afbrydere (f.eks. Ekip Up)
  • Sikringer
  • Energimålere
  • Station
  • Sikringsafbrydere, omskiftekontakter
EnhedsstatusForbundet og kommunikerende
Typen af forbindelse til enhedenForbindelse via Ekip T&P, serielt netværk (Modbus RS485) og Ethernet (Modbus TCP)
>>For flere oplysninger om understøttede enheder og krav til hver, henvises til dokument 9AKK108467A9238, som er tilgængeligt her.
 

Hvordan det ser ud

settingsreport
DelBeskrivelse
A
  • Åbn: den åbner en rapport, der tidligere var downloadet og gemt på PC'en
  • Nyt: den genererer en enkelt rapport over den tilsluttede enhed
  • Ny samling: den genererer flere rapporter for hver tilsluttet enhed
BFelt til at søge efter en rapport efter navn
C

Liste over genererede indstillinger og fabriksrapporter. Følgende information gives for hver rapport:

  • Rapportens navn
  • Type og tilpasset navn på enheden
  • Rapportgenereringsdato og -tidspunkt
  • Handlingsknapper:
    • Close icon: sletter rapporterne
    • csv: downloader rapporten i .csv format
    • pdf: downloader rapporten i .pdf format
    • displays the report icon: viser rapporten
 

Generer en rapport

  1. Med enheden tilsluttet og kommunikerende med Ekip Connect, klik på Værktøjer > Rapporter.
  2. Klik på Ny.
  3. Indtast navnet på rapporten, for eksempel navnet på enheden i installationen.
  4. Klik på Save report: Ekip Connect genererer og viser rapporten af informationen i enhedens hukommelse.
  5. Hvis nødvendigt, download eller print rapporten ud.
 
Se en rapport
  1. I Tools > Reports identificeres den nødvendige rapport. Brug søgefeltet om nødvendigt
  2. Placer markøren på den relevante linje i rapporten: rapport-handlingsknapperne vises.
  3. Klik på Open icon: rapporten åbnes.
 

Åbn en rapport, der er gemt på PC'en I Tools > Reports skal du klikke på Åbn og vælge .pdf eller .csv fil af en rapport, der tidligere er genereret og downloadet med Ekip Connect: rapporten åbnes.

 
VIGTIGT: de data, der er synlige i rapporten, afhænger af brugerens rolle, der ser den

Fabriksrapporter

Adgang til funktionenUbegrænset
Type af enheder, der understøtter funktionen
  • Emax 2
  • Emax 3
  • Softstartere
  • TruONE
 

Hvordan det ser ud

 

 

 

 

 

DelBeskrivelse
ADownload: denne handling åbner vinduet, der vises i sektion B nedenfor
B
Udfyld formularen ved at oplyse serienummeret og handelskoden på de enheder, du ønsker at anmode om
CNæste: navigér til oversigtssiden for de fabrikstests, der er udvalgt.
D
En omfattende oversigtsside, der samler alle de udvalgte fabrikstests sammen med deres tilsvarende downloadresultater
EEn omfattende liste over tidligere downloadede rapporter
FVælg en knap for at starte processen med at åbne, downloade eller købe den specifikke rapport