Rapporten

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.
De functie Rapporten-functie stelt u in staat de volgende documentatie te genereren, te printen en te downloaden:
  • het Instellingenrapport, een rapport met alle informatie in het apparaatgeheugen, en dus ook met de waarden van alle parameters en metingen die op het aangesloten apparaat zijn vastgelegd.
  • het Fabrieksrapport, een rapport dat door de fabriek wordt opgesteld na het manifmatteren van uw apparaat over specifieke tests

Verzamelingsrapporten

Toegang tot de functieOnbeperkt
Type apparaten die de functie ondersteunen
  • Externe eenheid voor stroomonderbrekers (bijv. Ekip Up)
  • Stroomonderbrakers
  • Energiemeters
  • Station
  • Zekering-ontkoppelaars, omschakelschakelaars
ApparaatstatusVerbonden en communiceren
Type verbinding met het apparaatVerbinding via Ekip T&P, seriëel netwerk (Modbus RS485) en Ethernet (Modbus TCP)
>>Voor meer details over ondersteunde apparaten en vereisten voor elk, zie document 9AKK108467A9238 dat hier beschikbaar is.
 

Hoe het eruitziet

settingsreport
DeelBeschrijving
A
  • Open: het opent een rapport dat eerder is gedownload en opgeslagen op de pc
  • Nieuw: het genereert één enkel rapport van het aangesloten apparaat
  • Nieuwe collectie: het genereert meerdere rapporten voor elk aangesloten apparaat
BVeld om een rapport op naam te zoeken
C

Lijst van gegenereerde Instellingen en Fabrieksrapporten. De volgende informatie wordt voor elk rapport verstrekt:

  • Naam van het rapport
  • Type en aangepaste naam van het apparaat
  • Datum en tijd van rapportage
  • Actieknoppen:
    • Close icon: verwijdert de rapporten
    • csv: downloadt het rapport in .csv formaat
    • pdf: downloadt het rapport in .pdf formaat
    • displays the report icon: toont het rapport
 

Genereer een rapport

  1. Met het apparaat verbonden en communicerend met Ekip Connect, klik je op Tools > Reports.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Voer de naam van het rapport in, bijvoorbeeld de naam die aan het apparaat in de installatie is toegewezen.
  4. Klik op Save report: Ekip Connect genereert en toont het rapport van de informatie in het apparaatgeheugen.
  5. Indien nodig, download of print het rapport uit.
 
Bekijk een rapport
  1. In Tools > Reports identificeer je het vereiste rapport. Gebruik indien nodig het zoekveld
  2. Plaats de cursor op de relevante regel van het rapport: de rapportactieknoppen verschijnen.
  3. Klik op Open icon: het rapport opent.
 

Open een rapport dat op de pc is opgeslagen In Tools > Reports klik je op Openen en selecteer je het .pdf of .csv bestand van een eerder gegenereerd en gedownload rapport met Ekip Connect: het rapport opent.

 
BELANGRIJK: de gegevens die zichtbaar zijn in het rapport hangt af van de rol van de gebruiker die het bekijkt

Fabrieksrapporten

Toegang tot de functieOnbeperkt
Type apparaten die de functie ondersteunen
  • Emax 2
  • Emax 3
  • Softstarters
  • TruONE
 

Hoe het eruitziet

 

 

 

 

 

DeelBeschrijving
ADownload: deze actie opent het venster dat hieronder in sectie B wordt weergegeven
B
Vul het formulier in door het serienummer en de handelscode van de apparaten die je wilt aanvragen te geven
CVervolgens: ga naar de samenvattingspagina van de geselecteerde fabriekstests
D
Een uitgebreide overzichtspagina die alle geselecteerde fabriekstests samenvoegt, samen met de bijbehorende downloadresultaten
EEen uitgebreide lijst van eerder gedownloade rapporten
FSelecteer een knop om het proces van het openen, downloaden of kopen van het specifieke rapport te starten.