Funcția Reports îți permite să generezi, să printezi și să descarci următoarea documentație:
Raportul de Setări, care este un raport ce conține toate informațiile conținute în memoria dispozitivului și, prin urmare, cu valorile tuturor parametrilor setați și măsurătorilor înregistrate pe dispozitivul conectat.
Raportul de fabrică, care este un raport realizat de fabrică după procesul de manufacturare al dispozitivului tău, referitor la unele teste specifice
Rapoarte de decor
Acces la funcție
Nerestricționat
Tipuri de dispozitive care susțin această funcție
Unitate externă pentru întrerupătoare automate (de exemplu, Ekip Up)
Întrerupătoare de circuit
Contoare de energie
Gara
Deconectatoare de siguranțe, întrerupătoare de comutare
Starea dispozitivului
Conectați și comunicați
Tipul conexiunii cu dispozitivul
Conexiune prin Ekip T&P, rețea serială (Modbus RS485) și Ethernet (Modbus TCP)
>>Pentru mai multe detalii despre dispozitivele suportate și cerințele fiecăruia, vă rugăm să consultați documentul 9AKK108467A9238 disponibil aici.
Cum arată
Parte
Descriere
A
Deschide: deschide un raport descărcat anterior și salvat pe PC
Nou: generează un singur raport al dispozitivului conectat
Colecție nouă: generează mai multe rapoarte pentru fiecare dispozitiv conectat
B
Câmp pentru căutarea unui raport după nume
C
Lista rapoartelor de setări și de fabrică generate. Următoarele informații sunt oferite pentru fiecare raport:
Nume raport
Tipul și denumirea personalizată a dispozitivului
Data și ora generării raportului
Butoane de acțiune:
: șterge rapoartele
: descarcă raportul în format .csv
: descarcă raportul în format .pdf
: afișează raportul
Generează un raport
Cu dispozitivul conectat și comunicând cu Ekip Connect, apasă pe Instrumente > Rapoarte.
Apasă pe Nou.
Introduceți numele raportului, de exemplu, numele atribuit dispozitivului în instalație.
Apasă pe Save report: Ekip Connect generează și afișează raportul informațiilor din memoria dispozitivului.
Dacă este necesar, descarcă sau tipărește raportul.
Vezi un raport
În Instrumente > Rapoarte, identificați raportul necesar. Dacă este necesar, folosiți câmpul de căutare
Poziționați cursorul pe linia relevantă a raportului: apar butoanele de acțiune raportare.
Apasă pe : raportul se deschide.
Deschide un raport salvat pe PC În Instrumente > Rapoarte, apasă pe Deschide și selectează fișierul .pdf sau .csv al unui raport generat anterior și descărcat cu Ekip Connect: raportul se deschide.
IMPORTANT: datele vizibile în raport depind de rolul utilizatorului care le vizualizează
Rapoarte de fabrică
Acces la funcție
Nerestricționat
Tipuri de dispozitive care susțin această funcție
Emax 2
Emax 3
Startere ușoare
TruONE
Cum arată
Parte
Descriere
A
Descarcă: această acțiune deschide fereastra afișată în secțiunea B de mai jos
B
Completați formularul furnizând numărul de serie și codul comercial al dispozitivelor pe care doriți să le solicitați
C
Următorul pas: navighează către pagina de rezumat a testelor din fabrică selectate
D
O pagină de rezumat cuprinzător care consolidează toate testele din fabrică selectate, împreună cu rezultatele lor corespunzătoare la descărcare
E
O listă cuprinzătoare a rapoartelor descărcate anterior
F
Selectați un buton pentru a iniția procesul de deschidere, descărcare sau achiziționare a raportului specific