報告書

This article has been translated automatically. See the original version.
レポート機能では、以下のドキュメントを作成、印刷、ダウンロードできます:
  • 設定レポート は、デバイスメモリに含まれるすべての情報を含む レポートであり、接続されたデバイスに設定されたすべてのパラメータや測定値も含まれます。
  • 工場報告書は、製造工程後に工場が特定のテストについて作成する報告 書です

設定レポート

関数へのアクセス制限なし
機能をサポートするデバイスの種類
  • サーキットブレーカー用の外部ユニット(例:Ekip Up)
  • 回路ブレーカー
  • エネルギーメーター
  • 駅
  • ヒューズ切断器、切り替えスイッチ
デバイスの状態つながりとコミュニケーション
デバイスとの接続の種類Ekip T&P、シリアルネットワーク(Modbus RS485)、イーサネット(Modbus TCP)による接続
>>サポートされているデバイスや各要件の詳細については、こちらの文書9AKK108467A9238をご参照ください。
 

見た目

settingsreport
パート概要
A
  • 開くと、 以前にPCでダウンロード・保存したレポートが開きます
  • 新たに、 接続されたデバイスの単一のレポートを生成します
  • 新しいコレクション: 接続された各 デバイスごとに複数の レポートを生成します
B名前でレポートを検索するフィールド
C

生成された設定および工場レポートの一覧。各レポートには以下の情報が提供されています:

  • 報告書名
  • 装置の種類とカスタマイズ名
  • レポート生成日と時刻
  • アクションボタン:
    • Close icon:報告を削除する
    • csv:報告書を.csv 形式でダウンロードします
    • pdf:報告書を.pdf形式でダウンロード
    • displays the report icon:レポートが表示されます
 

レポートを生成する

  1. デバイスが接続され、Ekip Connectと通信している状態で、「ツール>レポート」をクリックしてください。
  2. 「新着」をクリックします。
  3. 例えば、設置されたデバイスに割り当てられたレポート名を入力します。
  4. レポートの保存をクリックしてください:Ekip Connectはデバイスメモリ内の情報レポートを生成し表示します。
  5. 必要に応じて、報告書をダウンロードまたは印刷してください。
 
レポートを見る
  1. ツール >レポートで必要なレポートを特定します。必要に応じて検索フィールドをご利用ください
  2. 報告書の該当行にカーソルを配置すると、報告アクションボタンが表示されます。
  3. Open iconをクリックするとレポートが開きます。
 

PCに保存されたレポートを開くTools > Reportsで「Open 」をクリックし、以前にEkip Connectで作成・ダウンロードされたレポートの.pdfまたは.csvファイルを選択すると、レポートが開きます。

 
重要:レポートに表示されるデータは、閲覧者の役割によって異なります

工場報告書

関数へのアクセス制限なし
機能をサポートするデバイスの種類
  • エマックス2
  • Emax 3
  • ソフトスターター
  • TruONE
 

見た目

 

 

 

 

 

パート概要
Aダウンロード: このアクションは下のセクションBに表示されるウィンドウを開きます
B
申請したい機器のシリアル番号と商用コードを記入してフォームに記入してください
C次に: 選択された工場テストの要約ページに移動します
D
選択されたすべての工場テストとそれに対応するダウンロード結果をまとめた包括的な要約ページ
E以前ダウンロードした報告書の包括的なリスト
F特定のレポートの開封、ダウンロード、購入のプロセスを開始するにはボタンを選択してください