Отчёты

This article has been translated automatically. See the original version.
Функция «Отчёты» позволяет сгенерировать, распечатать и скачать следующую документацию:
  • Отчёт о настройках — это отчёт, содержащий всю информацию, содержащую в памяти устройства, а значит, и значения всех установленных параметров и измерений, записанных на подключённом устройстве.
  • Заводской отчёт — это отчёт , составленный заводом после процесса изготовления на вашем устройстве по некоторым конкретным тестам

Отчёты о настройках

Доступ к функцииБез ограничений
Типы устройств, поддерживающих эту функцию
  • Внешний блок для автоматических выключателей (например, Ekip Up)
  • Автоматические выключатели
  • Измерители энергии
  • Станция
  • Выключатели предохранителей, переключатели
Состояние устройстваСвязь и коммуникация
Тип соединения с устройствомПодключение через Ekip T&P, последовательную сеть (Modbus RS485) и Ethernet (Modbus TCP)
>>Для получения дополнительной информации о поддерживаемых устройствах и требованиях к каждому из них, пожалуйста, обратитесь к документу 9AKK108467A9238, доступном здесь.
 

Как это выглядит

settingsreport
ЧастьОписание
A
  • Открытие: открывается отчёт, ранее загруженный и сохранённый на ПК
  • Новинка: он генерирует один отчёт о подключённом устройстве
  • Новая коллекция: генерирует несколько отчётов для каждого подключённого устройства
BПоле для поиска отчёта по имени
C

Список сгенерированных отчётов по настройкам и заводским отчётам. Для каждого отчёта приведена следующая информация:

  • Название отчёта
  • Тип и индивидуальное название устройства
  • Дата и время создания отчета
  • Кнопки действий:
    • Close icon: удаляет отчёты
    • csv: скачает отчёт в .csv формате
    • pdf: скачает отчёт в .pdf формате
    • displays the report icon: отображает отчёт
 

Сгенерируйте отчет

  1. Когда устройство подключено и будет связаться с Ekip Connect, нажмите на Tools > Reports.
  2. Нажмите на «Новое».
  3. Введите имя отчета, например, имя, присвоенное устройству в установке.
  4. Нажмите на Save report: Ekip Connect генерирует и отображает отчёт о информации в памяти устройства.
  5. Если нужно, скачайте или распечатайте отчёт.
 
Просмотр отчета
  1. В разделе Tools > Reports определите необходимый отчёт. При необходимости используйте поле поиска
  2. Разместите курсор на соответствующей строке отчёта: появляются кнопки действия «Отчёт».
  3. Нажмите : Open iconотчёт открывается.
 

Откройте отчёт, сохранённый на ПК В разделе Tools > Reports нажмите «Открыть » и выберите .pdf или .csv файл отчёта, ранее сгенерированного и загруженного с помощью Ekip Connect: отчёт открывается.

 
ВАЖНО: данные, видимые в отчёте, зависят от роли пользователя, который их просматривает

Отчёты завода

Доступ к функцииБез ограничений
Типы устройств, поддерживающих эту функцию
  • Emax 2
  • Emax 3
  • Softstarters
  • TruONE
 

Как это выглядит

 

 

 

 

 

ЧастьОписание
AСкачать: это действие открывает окно, отображаемое в разделе B ниже
B
Заполните форму, указав серийный номер и коммерческий код устройств, которые хотите запросить
CДалее: перейдите на страницу сводки выбранных заводских тестов
D
Подробная страница с сводкой, объединяющая все выбранные заводские тесты вместе с соответствующими результатами скачивания
EПолный список ранее загруженных отчётов
FВыберите кнопку, чтобы начать процесс открытия, скачивания или покупки конкретного отчета