Funkcja Raportów pozwala generować, drukować i pobierać następującą dokumentację:
Raport Ustawień, który zawiera wszystkie informacje zawarte w pamięci urządzenia, a tym samym także wartości wszystkich parametrów i pomiarów zapisanych na podłączonym urządzeniu.
Raport Fabryczny, czyli raport sporządzony przez fabrykę po procesie produkcji na Twoim urządzeniu dotyczący konkretnych testów
Połączenie przez Ekip T&P, sieć szeregowa (Modbus RS485) oraz Ethernet (Modbus TCP)
>>Więcej szczegółów dotyczących obsługiwanych urządzeń i wymagań dla każdego z nich można znaleźć w dokumencie 9AKK108467A9238 dostępnym tutaj.
Jak to wygląda
Część
Opis
A
Otwórz: otwiera raport wcześniej pobrany i zapisany na komputerze
Nowość: generuje pojedynczy raport o podłączonym urządzeniu
Nowa kolekcja: generuje wiele raportów dla każdego podłączonego urządzenia
B
Pole do wyszukiwania raportu według nazwy
C
Lista ustawień i raportów fabrycznych wygenerowanych. Dla każdego raportu podane są następujące informacje:
Nazwa raportu
Typ i spersonalizowana nazwa urządzenia
Data i godzina generowania raportu
Przyciski akcji:
: usuwa raporty
: pobiera raport w formacie .csv
: pobiera raport w formacie .pdf
: wyświetla raport
Wygeneruj raport
Gdy urządzenie jest podłączone i komunikuje się z Ekip Connect, kliknij Narzędzia > Raporty.
Kliknij na Nowość.
Wpisz nazwę raportu, na przykład nazwę przypisaną urządzeniu w instalacji.
Kliknij na Zapisz raport: Ekip Connect generuje i wyświetla raport informacji w pamięci urządzenia.
Jeśli jest to konieczne, pobierz lub wydrukuj raport.
Zobacz raport
W Narzędziach > Raportach zidentyfikuj wymagany raport. W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania
Ustaw kursor na odpowiedniej linii raportu: pojawiają się przyciski akcji raportu.
Kliknij : raport się otwiera.
Otwórz raport zapisany na komputerze W Narzędziach > Raportach kliknij Otwórz i wybierz plik .pdf lub .csv raportu wcześniej wygenerowanego i pobranego za pomocą Ekip Connect: raport się otwiera.
WAŻNE: dane widoczne w raporcie zależą od roli użytkownika, który je przegląda
Raporty fabryczne
Dostęp do funkcji
Nieograniczone
Typy urządzeń obsługujących tę funkcję
Emax 2
Emax 3
Miękkie startery
TruONE
Jak to wygląda
Część
Opis
A
Pobierz: ta akcja otwiera okno wyświetlane w sekcji B poniżej
B
Wypełnij formularz, podając numer seryjny oraz kod komercyjny urządzeń, o które chcesz zamówić
C
Następnie: przejdź do strony podsumowania wybranych testów fabrycznych
D
Kompleksowa strona podsumowująca, która konsoliduje wszystkie wybrane testy fabryczne wraz z odpowiadającymi im wynikami pobrania
E
Kompleksowa lista wcześniej pobranych raportów
F
Wybierz przycisk, aby rozpocząć proces otwierania, pobierania lub zakupu konkretnego raportu