Rapports

This article has been translated automatically. See the original version.
La fonction Rapports vous permet de générer, imprimer et télécharger la documentation suivante :
  • le rapport de paramètres, qui est un rapport contenant toutes les informations contenues dans la mémoire du périphérique, et donc aussi les valeurs de tous les paramètres et mesures enregistrées sur l’appareil connecté.
  • le rapport d’usine, qui est un rapport produit par l’usine après le processus de fabrication de votre appareil concernant certains tests spécifiques

Rapports de décoration

Accès à la fonctionSans restriction
Type d’appareils qui supportent la fonction
  • Unité externe pour disjoncteurs (par exemple Ekip Up)
  • Disjoncteurs
  • Compteurs d’énergie
  • Gare
  • Coupe-fusible, interrupteurs à basculement
État de l’appareilConnectés et en communication
Type de connexion avec l’appareilConnexion via Ekip T&P, réseau série (Modbus RS485) et Ethernet (Modbus TCP)
>> Pour plus de détails sur les dispositifs pris en charge et les exigences pour chacun, veuillez consulter le document 9AKK108467A9238 disponible ici.
 

À quoi ça ressemble

settingsreport
PartieDescription
A
  • Ouvert : il ouvre un rapport précédemment téléchargé et sauvegardé sur le PC
  • Nouveau : il génère un rapport unique de l’appareil connecté
  • Nouvelle Collection : elle génère plusieurs rapports pour chaque appareil connecté
BChamp pour rechercher un rapport par nom
C

Liste des rapports de paramètres et d’usine générés. Les informations suivantes sont fournies pour chaque rapport :

  • Nom du rapport
  • Type et nom personnalisé de l’appareil
  • Date et heure de génération du rapport
  • Boutons d’action :
    • Close icon: supprime les rapports
    • csv: télécharge le rapport dans .csv format
    • pdf: télécharge le rapport dans .pdf format
    • displays the report icon: affiche le rapport
 

Générez un rapport

  1. Une fois l’appareil connecté et en communication avec Ekip Connect, cliquez sur Outils > Rapports.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez le nom du rapport, par exemple, le nom attribué à l’appareil dans l’installation.
  4. Cliquez sur Enregistrer le rapport : Ekip Connect génère et affiche le rapport des informations dans la mémoire de l’appareil.
  5. Si nécessaire, téléchargez ou imprimez le rapport.
 
Voir un rapport
  1. Dans Outils > Rapports, identifiez le rapport requis. Si nécessaire, utilisez le champ de recherche
  2. Placez le curseur sur la ligne correspondante du rapport : les boutons d’action de signalement apparaissent.
  3. Cliquez sur Open icon: le rapport s’ouvre.
 

Ouvrez un rapport sauvegardé sur PC Dans Outils > Rapports, cliquez sur Ouvrir et sélectionnez le fichier .pdf ou .csv d’un rapport précédemment généré et téléchargé avec Ekip Connect : le rapport s’ouvre.

 
IMPORTANT : les données visibles dans le rapport dépendent du rôle de l’utilisateur qui les consulte

Rapports d’usine

Accès à la fonctionSans restriction
Type d’appareils qui supportent la fonction
  • Emax 2
  • Emax 3
  • Démarreurs en douceur
  • TruONE
 

À quoi ça ressemble

 

 

 

 

 

PartieDescription
ATélécharger : cette action ouvre la fenêtre affichée dans la section B ci-dessous
B
Remplissez le formulaire en fournissant le numéro de série et le code commercial des appareils que vous souhaitez demander
CEnsuite, accédez à la page de résumé des tests d’usine sélectionnés
D
Une page de résumé complète qui regroupe tous les tests d’usine sélectionnés, ainsi que leurs résultats de téléchargement correspondants
EUne liste complète des rapports précédemment téléchargés
FSélectionnez un bouton pour lancer le processus d’ouverture, de téléchargement ou d’achat du rapport spécifique