Relatórios

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.
A função Relatórios permite que você gere, imprima e baixe a seguinte documentação:
  • o Relatório de Configurações, que é um relatório contendo todas as informações contidas na memória do dispositivo e, portanto, também com os valores de todos os parâmetros definidos e medições registradas no dispositivo conectado.
  • o Relatório de Fábrica, que é um relatório feito pela fábrica após o processo de fabricação do seu dispositivo sobre alguns testes específicos

Relatórios de Ambientação

Acesso à funçãoIrrestritos
Tipo de dispositivos que suportam a função
  • Unidade externa para disjuntores (por exemplo, Ekip Up)
  • Disjuntores
  • Medidores de energia
  • Estação
  • Desconectores de fusíveis, interruptores de troca
Status do dispositivoConectados e comunicando-se
Tipo de conexão com o dispositivoConexão via Ekip T&P, rede serial (Modbus RS485) e Ethernet (Modbus TCP)
>>Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento 9AKK108467A9238 disponível aqui.
 

Como é

settingsreport
ParteDescrição
A
  • Aberto: abre um relatório previamente baixado e salvo no PC
  • Novo: ele gera um único relatório do dispositivo conectado
  • Nova Coleção: gera múltiplos relatórios para cada dispositivo conectado
BCampo para buscar um relatório por nome
C

Lista de relatórios de Configurações e de Fábrica gerados. As seguintes informações são fornecidas para cada relatório:

  • Nome do relatório
  • Tipo e nome personalizado do dispositivo
  • Data e hora de geração do relatório
  • Botões de ação:
    • Close icon: apaga os relatórios
    • csv: baixa o relatório em .csv formato
    • pdf: baixa o relatório em .pdf formato
    • displays the report icon: exibe o relatório
 

Gere um relatório

  1. Com o dispositivo conectado e se comunicando com Ekip Connect, clique em Ferramentas > Relatórios.
  2. Clique em Novo.
  3. Insira o nome do relatório, por exemplo, o nome atribuído ao dispositivo na instalação.
  4. Clique em Salvar relatório: Ekip Connect gera e exibe o relatório das informações na memória do dispositivo.
  5. Se necessário, baixe ou imprima o relatório.
 
Veja um relatório
  1. Em Ferramentas > Relatórios, identifique o relatório necessário. Se necessário, use o campo de busca
  2. Posicione o cursor na linha relevante do relatório: os botões de ação de reportar aparecem.
  3. Clique em Open icon: o relatório abre.
 

Abra um relatório salvo no PC Em Ferramentas > Relatórios, clique em Abrir e selecione o arquivo .pdf ou .csv de um relatório previamente gerado e baixado com Ekip Connect: o relatório abre.

 
IMPORTANTE: os dados visíveis no relatório dependem do papel do usuário que os visualiza

Relatórios de fábrica

Acesso à funçãoIrrestritos
Tipo de dispositivos que suportam a função
  • Emax 2
  • Emax 3
  • Partidas de partida suave
  • TruONE
 

Como é

 

 

 

 

 

ParteDescrição
ABaixe: esta ação abre a janela exibida na seção B abaixo
B
Preencha o formulário fornecendo o número de série e o código comercial dos dispositivos que deseja solicitar
CEm seguida: navegue até a página de resumo dos testes de fábrica que foram selecionados
D
Uma página de resumo abrangente que consolida todos os testes de fábrica selecionados, junto com seus correspondentes resultados de download
EUma lista abrangente de relatórios anteriormente baixados
FSelecione um botão para iniciar o processo de abertura, download ou compra do relatório específico