Controler de putere: informații utile

This article has been translated automatically. See the original version.

Descrierea funcției
Funcția Power Controller este o funcție opțională integrată în release care permite gestionarea sarcinilor unei instalații în funcție de consumul de energie, cu scopul de a reduce consumul și de a optimiza eficiența energetică. Controlerul de putere controlează sarcinile și generatoarele în timp real (până la cincisprezece sarcini) și corelează consumul mediu de energie într-un interval de timp prestabilit de utilizator cu energia stabilită în contractul de alimentare.

 
Această funcție împiedică depășirea limitei contractuale de consum de energie cu următorii factori de evaluare:
  • măsurarea cumulativă a energiei consumate de instalație
  • estimarea energiei consumate la sfârșitul perioadelor de monitorizare în care este împărțită perioada de facturare a energiei electrice
  • Controlul automat al sarcinii, adică deconectarea temporară a sarcinilor cu prioritate mai mică dacă puterea depășește pragurile de monitorizare derivate din parametrii setați (limita de putere și perioada de monitorizare)
  • recunoașterea automată a perioadelor de monitorizare pe baza ceasului intern al unității sau a unui semnal extern de sincronizare, cu resetare și repornire a contoarelor de putere la sfârșitul fiecărei perioade.
 

Principiu de funcționare
Principiul de funcționare este cel al Master (dispozitiv) – Slave (generatoare sau încărcături auxiliare). Masterul este fie conectat prin cablu, fie conectat printr-un bus dedicat (bus de legătură) la aparatele de pe partea de alimentare a circuitelor de conexiune ale Slaves. Masterul cuantifică energia consumată la intervale regulate (timp de măsurare) și execută următoarele acțiuni la sfârșitul fiecărei perioade:

Dacă...Apoi...
valoarea medie depășește pragul ridicat de consum stabilitcomandă deconectarea unei sarcini sau conectarea unui generator
valoarea medie este sub pragul minim de consum stabilitcomandă conectarea unei sarcini sau deconectarea unui generator
dacă estimarea se încadrează în limitele acceptabile de consumNu se efectuează nicio acțiune
>> Pentru detalii despre funcția Power Controller, consultați white paper-ul "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2" disponibil aici.
 

Controler de putere în Ekip Connect
Din Ekip Connect pot fi efectuate următoarele operațiuni:

  • Configurați rapid atât funcția, cât și încărcările
  • monitorizarea stării sarcinilor și a valorilor măsurate
 

Cerințe

Acces la funcție
Nerestricționat pentru dispozitivele pe care funcția a fost activată
Tipuri de dispozitive care susțin această funcție
  • Unitate externă pentru întrerupătoare automate (de exemplu, Ekip Up)
  • Întreruptoare
Starea dispozitivuluiOricare pentru a configura funcția și a salva configurația.
Conectat și comunicând pentru a transfera configurația pe dispozitiv.
Notă: în timpul transferului, se recomandă menținerea întrerupătorului și a contactoarelor care controlează sarcinile în aval de întrerupătoare în stare deschisă.
Tipul conexiunii cu dispozitivulOricare
>>Pentru mai multe detalii despre dispozitivele suportate și cerințele fiecăruia, vă rugăm să consultați documentul 9AKK108467A9238 disponibil aici.