Beskrivelse af funktionen Power Controller-funktionen er en valgfri funktion integreret i udgivelsen, som gør det muligt at styre belastningen på en installation i henhold til strømforbruget med det formål at reducere forbruget og optimere energieffektiviteten. Power Controller styrer belastninger og generatorer i realtid (op til femten belastninger) og korrelerer det gennemsnitlige strømforbrug i en tidsramme, som brugeren forudindstiller, med den strøm, der er fastlagt i forsyningskontrakten.
Denne funktion forhindrer, at den kontraktlige strømforbrugsgrænse overskrides af følgende evalueringsfaktorer:
Den kumulative måling af den energi, installationen bruger
Estimering af det energiforbrug ved afslutningen af overvågningsperioderne, som elregningsperioden er opdelt i
automatisk belastningskontrol, dvs. midlertidig afbrydelse af lavere prioriterede belastninger, hvis effekten overstiger overvågningstærsklerne udledt af de indstillede parametre (effektgrænse og overvågningsperiode)
automatisk genkendelse af overvågningsperioderne baseret på enhedens interne ur eller et eksternt synkroniseringssignal, med nulstilling og genstart af effektmålerne ved slutningen af hver periode.
Driftsprincip Driftsprincippet er Master (enhed) – slave (hjælpegeneratorer eller belastninger). Masteren er enten forbundet med ledning eller forbundet via dedikeret bus (Link bus) til apparaterne på forsyningssiden af Slave-forbindelseskredsløbene. Masteren kvantificerer den energi, der forbruges med jævne mellemrum (måletid), og udfører følgende handlinger ved slutningen af hver periode:
Hvis...
Derpå...
Gennemsnitsværdien ligger over den fastsatte høje forbrugsgrænse
den befaler frakobling af en belastning eller tilslutning af en generator
Gennemsnitsværdien er under den indsatte lave forbrugsgrænse
den styrer tilslutning af en belastning eller frakobling af en generator
hvis estimatet ligger inden for de acceptable forbrugsgrænser
Der udføres ingen handling
>> For detaljer om Power Controller-funktionen, se whitepaperet "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2", som findes her.
Strømcontroller i Ekip Connect Fra Ekip Connect kan følgende operationer udføres:
Konfigurer hurtigt både funktionen og belastningerne
Overvåg status for belastningerne og de målte værdier
Krav
Adgang til funktionen
Ubegrænset for enheder, hvor funktionen er aktiveret
Type af enheder, der understøtter funktionen
Ekstern enhed til afbrydere (f.eks. Ekip Up)
Sikringer
Enhedsstatus
Hvilken som helst for at konfigurere funktionen og gemme konfigurationen. Forbundet og kommunikerende for at overføre konfigurationen til enheden. Bemærk: Under overførslen anbefales det at holde sikringen og kontaktorerne, der styrer belastningerne nedstrøms for afbryderne, i åben tilstand.
Typen af forbindelse til enheden
Enhver
>>For flere detaljer om understøttede enheder og krav til hver, se venligst dokument 9AKK108467A9238, som er tilgængeligt her.