Opis funkcji Funkcja Power Controller to opcjonalna funkcja zintegrowana w wydaniu, która pozwala zarządzać obciążeniem instalacji zgodnie z pochwałą energii, w celu zmniejszenia zużycia i optymalizacji efektywności energetycznej. Sterownik mocy kontroluje obciążenia i generatory w czasie rzeczywistym (do piętnastu obciążeń) i koreluje średnie zużycie energii w określonym przez użytkownika przedziale czasowym z mocą ustaloną w kontrakcie dostawy.
Funkcja ta zapobiega przekroczeniu umownego limitu zużycia energii przez następujące czynniki oceny:
skumulowany pomiar energii zużywanej przez instalację
szacowanie zużycia energii na koniec okresów monitoringu, na które podzielony jest okres rozliczania energii elektrycznej
Automatyczna kontrola obciążenia, czyli tymczasowe odłączenie obciążeń o niższym priorytecie, jeśli moc przekroczy progi monitorujące wyprowadzone z określonych parametrów (limit mocy i okres monitoringu)
automatyczne rozpoznawanie okresów monitorowania na podstawie wewnętrznego zegara jednostki lub zewnętrznego sygnału synchronizacyjnego, z resetem i ponownym uruchomieniem liczników mocy na koniec każdego okresu.
Zasada działania Zasada działania to Master (urządzenie) – Slave (generatory pomocnicze lub obciążenia). Master jest albo przewodowy, albo połączony przez dedykowaną magistralę (Link bus) z urządzeniami po stronie zasilania obwodów połączeń Slave. Master ilościowo mierzy zużycie energii w regularnych odstępach czasu (czas pomiaru) i wykonuje następujące czynności na koniec każdego okresu:
Jeśli...
Wtedy...
Średnia wartość przekracza ustalony próg wysokiej konsumpcji
Rozkazuje odłączenie obciążenia lub podłączenie generatora
Średnia wartość jest poniżej ustalonego progu niskiego zużycia
Generuje on nakaz podłączenia obciążenia lub odłączenia generatora
jeśli estymacja mieści się w dopuszczalnych granicach zużycia
Nie wykonuje się żadnej akcji
>> Szczegóły dotyczące funkcji Power Controller znajdziesz w białej księdze "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2" dostępnej tutaj.
Power Controller w Ekip Connect Z Ekip Connect można wykonać następujące operacje:
Szybko konfiguruj zarówno funkcję, jak i obciążenia
monitorować stan obciążeń i wartości mierzonych
Wymagania
Dostęp do funkcji
Nieograniczone dla urządzeń, na których funkcja została aktywowana
Typy urządzeń obsługujących tę funkcję
Zewnętrzna jednostka do wyłączników (np. Ekip Up)
Wyłączniki nadprądowe
Status urządzenia
Dowolny, aby skonfigurować funkcję i zapisać konfigurację. Połączenie i komunikacja, aby przekazać konfigurację do urządzenia. Uwaga: podczas przelewu zaleca się pozostawienie wyłącznika i styczników sterujących obciążeniami poniżej wyłączników w stanie otwartym.
Typ połączenia z urządzeniem
Jakikolwiek
>>Więcej szczegółów dotyczących obsługiwanych urządzeń i wymagań dla każdego z nich można znaleźć w dokumencie 9AKK108467A9238 dostępnym tutaj.