Beschrijving van de functie De Power Controller-functie is een optionele functie geïntegreerd in de release die het mogelijk maakt de belastingen van een installatie te beheren op basis van het energieverbruik, met als doel het verbruik te verminderen en de energie-efficiëntie te optimaliseren. De Power Controller regelt de belastingen en generatoren in realtime (tot vijftien belastingen) en correleert het gemiddelde stroomverbruik gedurende een door de gebruiker vooraf ingestelde tijdsperiode met het vermogen dat in het leveringscontract is vastgesteld.
Deze functie voorkomt dat de contractuele stroomverbruikslimiet wordt overschreden door de volgende evaluatiefactoren:
de cumulatieve meting van de energie die door de installatie wordt verbruikt
Schatting van het energieverbruik aan het einde van de monitoringsperiodes waarin de stroomfactureringsperiode is verdeeld
Automatische belastingregeling, d.w.z. tijdelijke uitschakeling van lagere prioriteitsbelastingen als het vermogen de monitoringsdrempels overschrijdt die zijn afgeleid van de ingestelde parameters (vermogenslimiet en monitoringsperiode)
Automatische herkenning van de monitoringsperioden op basis van de interne klok van de eenheid of van een extern synchronisatiesignaal, met reset en herstart van de vermogensmeters aan het einde van elke periode.
Werkingsprincipe Het werkingsprincipe is dat van Master (apparaat) – Slave (hulpgeneratoren of belastingen). De Master is ofwel bedraad of via een aparte bus (Linkbus) aangesloten op de apparaten aan de toeleveringszijde van de verbindingscircuits van de Slaves. De Master kwantificeert de energie die op regelmatige intervallen wordt verbruikt (meettijd) en voert aan het einde van elke periode de volgende handelingen uit:
Als...
Dan...
De gemiddelde waarde ligt boven de vastgestelde hoge consumptiedrempel
het geeft opdracht om een belasting los te koppelen of een generator aan te sluiten
De gemiddelde waarde ligt onder de gestelde lage consumptiedrempel
het geeft opdracht tot de aansluiting van een belasting of het loskoppelen van een generator
als de schatting binnen de aanvaardbare consumptielimieten valt
er wordt geen actie uitgevoerd
>> Voor details over de Power Controller-functie, raadpleeg het whitepaper "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2" dat hier beschikbaar is.
Stroomcontroller in Ekip Connect Vanuit Ekip Connect kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:
Stel snel zowel de functie als de belastingen in
Monitor de status van de belastingen en de gemeten waarden
Eisen
Toegang tot de functie
Onbeperkt voor apparaten waarop de functie is geactiveerd
Type apparaten die de functie ondersteunen
Externe eenheid voor stroomonderbrekers (bijv. Ekip Up)
Stroomonderbrakers
Apparaatstatus
Any om de functie te configureren en de configuratie op te slaan. Verbonden en communiceren om de configuratie naar het apparaat over te dragen. Opmerking: tijdens de overdracht wordt aanbevolen om de stroomonderbreker en contactoren die de belastingen stroomafwaarts van de stroomonderbrakers regelen, in open toestand te houden.
Type verbinding met het apparaat
Enig
>>Voor meer details over ondersteunde apparaten en vereisten voor elk apparaat, zie document 9AKK108467A9238 dat hier beschikbaar is.