Описание функции Функция контроллера мощности — это опциональная функция, интегрированная в релиз, которая позволяет управлять нагрузкой установки в зависимости от потребления энергии с целью снижения потребления и оптимизации энергоэффективности. Power Controller управляет нагрузками и генераторами в реальном времени (до пятнадцати нагрузок) и коррелирует среднее потребление энергии за заранее установленный пользователем временной интервал с мощностью, установленной в контракте на поставку.
Эта функция предотвращает превышение договорного предела энергопотребления следующими факторами оценки:
оценка потреблённой энергии в конце периодов мониторинга, на которые разделен период оплаты электроэнергии
автоматическое управление нагрузкой, то есть временное отключение низкоприоритетных нагрузок, если мощность превышает пороговые значения, выведенные из установленных параметров (предел мощности и период мониторинга).
Автоматическое распознавание периодов мониторинга на основе внутреннего тактового сигнала блока или внешнего сигнала синхронизации, с сбросом и перезапуском измерителей мощности в конце каждого периода.
Принцип работы Принцип работы таков: Мастер (устройство) – Подчинённое (вспомогательные генераторы или нагрузки). Мастер либо подключён по проводу, либо через специальную шину (шину связи) с устройствами на стороне питания в цепях подключения ведомых. Мастер количественно оценивает потребляемую энергию с регулярными интервалами (время измерения) и выполняет следующие действия в конце каждого периода:
Если...
Тогда...
среднее значение превышает установленный высокий порог потребления
он командует отключением нагрузки или подключением генератора
среднее значение ниже установленного порога низкого потребления
он командует подключением нагрузки или отключением генератора
если оценка находится в пределах допустимых пределов потребления
никаких действий не выполняется
>> Для подробностей о функции Power Controller ознакомьтесь с белым документом «Управление нагрузкой Ekip Power Controller для SACE Emax 2», доступным здесь.
Power Controller in Ekip Connect Из Ekip Connect можно выполнить следующие операции:
Быстро настройте как функцию, так и загрузку
Отслеживайте состояние нагрузок и измеряемые значения
Требования
Доступ к функции
Без ограничений для устройств, на которых эта функция активирована
Типы устройств, поддерживающих эту функцию
Внешний блок для автоматических выключателей (например, Ekip Up)
Выключатели
Состояние устройства
Любые для настройки функции и сохранения конфигурации. Подключены и связаны для передачи конфигурации на устройство. Примечание: во время передачи рекомендуется держать автоматический выключатель и контакторы, управляющие нагрузкой ниже автоматов, в открытом состоянии.
Тип соединения с устройством
Любой
>>Для получения дополнительной информации о поддерживаемых устройствах и требованиях к каждому из них, пожалуйста, обратитесь к документу 9AKK108467A9238, доступном здесь.