Klassisk udsigt

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunktioner

  • Se og konfigurer enhedsparametre.
  • Se og konfigurer enhedsinformation.
 

Hvordan det ser ud

information page
 
Beskrivelse af delen
En
Menuen Parametersider
BOmråde af parameter, der er specifikt for den parameterkategori valgt i A
expands icon: udvider alle parametersektioner.
collapses icon: sammenklapper alle parametersektioner.
copies icon: kopierer parametre og værdier til udklipstavlen.
export icon: eksporterer parametre og værdier til .xls.
read icon: læser de gemte værdier fra enheden.
write icon: skriver sættets værdier til enheden.
CDeskriptorfil i brug
 

Rediger en parameter

  1. For at se alle parametre, klik på expands icon.
  2. For at læse de gemte værdier fra enheden, klik på read icon .
  3. Indstil den ønskede værdi eller mulighed.
  4. For at overføre de indsatte værdier til enheden skal du klikke på download icon : en besked vises med resultatet af operationen.
Bemærk: hvis operationen fejler, tjek status for driftstilstanden (driftstilstand).