Netværksanalysator

This article has been translated automatically. See the original version.

Netværksanalysator

En netværksanalysator til en afbryder er et værktøj, der bruges til at overvåge og analysere adfærden og ydeevnen af en afbryder i et elektrisk distributionssystem. 

Den indsamler information om netværkets kvalitet og sikringens driftsparametre.

I Ekip Connect, med Emax 3 circuit breaker, kan brugeren overvåge ændringer op til 50 hændelser i grafiske visninger. For de andre breakers kan begivenheder visualiseres i Classic-visning.

På mål-siden er der 2 grafer tilgængelige for at visualisere spændingsstørrelsesmetoden og  forekomsten af begivenhederne. Alternativt kan brugeren verificere alle hændelser i Classic-visning → Network Analyzer History.

 

For at visualisere begge grafer med tilgængelige data skal brugeren ;

  • Har Network Analyzer-softwarepakken fra markedet 

  • Aktivér parameteren "Network Analyzer Enable" fra Classic-visningen.

 

Værktøjsoversigt

Graferne findes i Overvågning → historiske målinger. 

Når alle forudsætninger er opfyldt, kan brugeren overvåge graferne med begivenheder i Classic-visning → Network Analyzer History.

 

 

DELFUNKTION
EnDybdevarighed : Punktgrafen, hvor brugeren kan overvåge Sag- og Swell-hændelser i forhold til spændingsstørrelse og varighed.
BForekomst: Søjlediagrammet,  hvor brugeren kan overvåge frekvensen af den specifikke sænkning og hævelse i det spændingsstørrelsesområde i forhold til frekvens og spændingsstørrelse. 

Punktgraf - Dybdevarighed

I denne graf kan brugeren visualisere spændingsstørrelsen med en anden type afbrydelse (sag eller svulmning). 

Der er en mulighed for at downloade data i tooltip i .csv format lokalt. 

Der findes en facilitet til at sammenligne resultaterne med hensyn til spændingsstandarder. De tilgængelige standardkurver for grafen er;

  • ITIC /CBEMA
  • 61000-4-34
  • Semi F47

Brugeren kan ændre standardkurven ved at vælge fra tooltip'en . Som standard er "ITIC /CBEMA" den plottede kurve.

Søjlediagram

I denne graf kan brugeren visualisere forekomsten af dette spændingsfald for det spændingsstørrelsesområde.