Indførelsen

This article has been translated automatically. See the original version.

Forord

Ekip Connect kan forbinde til flere enheder samtidigt, men kun kommunikere med én enhed ad gangen.
 

Tilgængelige scanninger

 

Forbindelsestype
Beskrivelsesprocedure
T&PScan via USB-flashdrev ved hjælp af Ekip T&P eller Ekip Programming converter.Scanning-abb-key" mål="_self">Scanning via ABB-nøgle
USB-CScan via USB-C kabel  
SerieScanning, der leder efter enheder forbundet via serielt netværk.Seriel busscanning
EthernetScanning, der søger efter enheder forbundet via et Ethernet-netværk. Hver enhed genkendes via en IP-adresse.Ethernet-netværksscanning
Manual
Scanning med manuel definition af parametre og Modbus-forbindelsesmetode.
Især nyttigt for enheder uden SlaveID (identifikator for kommunikation mellem enheder ABB S.p.A)
Scanning" >Manuel Scanning
Bemærk: Når du bruger softwaren for første gang, anbefales det at bruge en forbindelse via USB (Ekip T&P eller Ekip Programming).
Bemærk: enheder kan forbindes via BLE (Bluetooth Low Energy) via EPiC-appen. For mere information, se venligst app-dokumentationen, der er tilgængelig her.
 

Enhedsinformation på siden Scanning

I sektionen Enheder fundet er enhederne fundet efter Scanning listet. Følgende oplysninger gives for hver enhed:
deviceinformationscanning
Beskrivelse af delen
En
Enhedens status:
  • found but connection not yet established icon: fundet, men forbindelsen er endnu ikke fastslået
  • connected icon/connected icon (alternativt): forbundet og normalt fungerende
  • active alarms icon/active alarms icon(alternativt): tilsluttet, men med aktive alarmer
  • error icon :afbrudt
 
Bemærk: en afbrudt enhed forbliver synlig indtil næste scanning eller genstart af Ekip Connect.
B
Enhedsfamilie-identifikator, tagnavn og serienummer
 
Bemærk: parameteren Tag-navnet kan redigeres i Classic-visning > enhedskonfiguration 
CIP-adresse og/eller port brugt til forbindelse og dens konfiguration
D
  • FORBUNDET: enheden er forbundet og kommunikerer
  • SELECT:-knappen for at aktivere kommunikation med den valgte enhed
 
Bemærk: Ekip Connect kan kun konfigurere og overvåge én enhed ad gangen. Aktivering af kommunikation med den valgte enhed hæmmer kommunikationen med den tidligere aktiverede enhed.