Beskrivelse af afsnittet Testområdet giver dig mulighed for at teste din enhed og visualisere de relevante testrapporter.
Testområdet er opdelt i to hovedsektioner:
Testmuligheder
LSIG-test
Testudførelse & Pro-test
Testhistorik
Testmuligheder
Testene, LSIG,Test Execution og Pro Test*, gør det muligt at observere enhedens adfærd under forhold, der er svære at genskabe i virkeligheden, samt at kontrollere og bekræfte følgende:
De valgte installationsvalg
værdien af parametrene konfigureret på enheden.
Den tripping-tid, som vises af Ekip Connect, simuleres blot, med forskellige tolerancer sammenlignet med den virkelige situation. Testene i hver sektion (LSIG, Pro Test) er ikke en reel strøminjektionstest. Formålet med denne testsektion er at kontrollere, om der i tilfælde af en bestemt fejlhændelse sker en trip i henhold til et bestemt sæt parametre.
*Pro Test aktiveres kun, hvis brugeren har en relativ digital opgradering.
LSIG-testen er testen til at verificere LSIG-beskyttelsens udløseraktivitet. (Testområde: LSIG-test)
Test Execution & Pro-test refererer til forskellige testtyper, der involverer strøm-/spændingsinnsprøjtning for at kontrollere sikringsudløsning og aktiveringsafbryderens åbning og lukning.
Typer af tests i testudførelse og pro-test Følgende typer tests er tilgængelige:
Enkelt test: simulerer manuelt tilpassede strøm- og/eller spændingsværdier (Testområde: Test).
Testsekvens: kører en sekvens af foruddefinerede tests, der dækker det bredest mulige spektrum af unormale strøm- og spændingsværdier. Tilpassede testsekvenser kan oprettes (Testområde: Testsekvens).
Trip-test: kontrollerer funktionen af den åbne solenoid. Især verificerer den, at efter en trip-kommando skifter sikringen fra lukket til åben tilstand (Testområde: Trip-test).
Testhistorik
Testhistorik gør det muligt for brugeren at visualisere og gennemgå testrapporter, der oprettes i testindstillinger. Rapporter er altid tilgængelige, når de er genereret/downloadet lokalt. (Testområde: Testhistorik)
Krav
Adgang til funktionen
Ubegrænset
Type af enheder, der understøtter funktionen
Ekstern enhed til afbrydere (f.eks. Ekip Up)
Sikringer
Enhedsstatus
Forbundet og kommunikerende Bemærk: under testen skal strømmen være på 0.
Typen af forbindelse til enheden
Forbindelse via Ekip T&P eller USB Type C (hvor det understøttes)
Begrænsninger
I testområdet er beregningen af harmoniske komponenter deaktiveret