Visão clássica

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Funções de página

  • Visualize e configure os parâmetros do dispositivo.
  • Visualize e configure as informações do dispositivo.
 

Como é

information page
 
Descrição
da Peça
Um
Menu de páginas de parâmetros
BÁrea do parâmetro específica para a categoria de parâmetros selecionada em A
expands icon: expande todas as seções de parâmetros.
collapses icon: colapsa todas as seções de parâmetro.
copies icon: copia parâmetros e valores para a prancheta.
export icon: exporta parâmetros e valores para .xls.
read icon: lê os valores salvos do dispositivo.
write icon: escreve os valores do conjunto no dispositivo.
CArquivo descritor em uso
 

Editar um parâmetro

  1. Para visualizar todos os parâmetros, clique em expands icon.
  2. Para ler os valores salvos do dispositivo, clique em read icon .
  3. Defina o valor ou opção desejado.
  4. Para transferir os valores definidos para o dispositivo, clique em download icon : uma mensagem aparece com o resultado da operação.
Nota: se a operação falhar, verifique o status do modo operacional (Modo operacional).