Beskrivelse af funktionen Load Shedding er en valgfri funktion integreret i udløsningen, som gør det muligt at håndtere fejl i installationer, der kan fungere med energi produceret af vedvarende og lokale energikilder, især fraværet af strømforsyning, for eksempel forårsaget af en fejl på MV-spændingssiden.
Load Shedding tjekker op til femten læs i realtid.
Hvis et solsystem konfigureres, beregner en algoritme systemets omtrentlige værdi, når belastningerne er afbrudt. Ifølge reglerne skal solcelleanlægget også afbrydes i tilfælde af afkobling fra netværket.
Load Shedding kan også inkludere effekten af enhver ATS, der er til stede i algoritmen.
Versioner af funktionen Denne funktion findes i to versioner:
Grundlæggende strømafbrydelse
Adaptiv strømafbrydelse: håndterer også tilstedeværelsen af et solcelleanlæg og/eller ATS med generator
Strømafbrydelse i Ekip Connect Fra Ekip Connect kan følgende operationer udføres:
Konfigurer hurtigt både funktionen og belastningerne
konfigurere valgfrie elementer som solsystem og ATS
Overvåg status for belastningerne og de målte værdier
Krav
Adgang til funktionen
Grundlæggende strømafbrydelse: ubegrænset
Adaptiv load shedding: ubegrænset For overførsel til enheden kræves pakken Adaptive Load Shedding, som kan købes og aktiveres fra Marketplace.
Type af enheder, der understøtter funktionen
Ekstern enhed til afbrydere (f.eks. Ekip Up)
Sikringer
Enhedsstatus
Hvilken som helst for at konfigurere funktionen og gemme konfigurationen. Forbundet og kommunikerende for at overføre konfigurationen til enheden og overvåge funktionen. Bemærk: Under overførslen anbefales det at holde sikringen og kontaktorerne, der styrer belastningerne nedstrøms for afbryderne, i åben tilstand.
Typen af forbindelse til enheden
Enhver
>> For flere detaljer om understøttede enheder og krav til hver enkelt, henvises til dokument 9AKK108467A9238, som findes her.