Sti i klassisk visning: Klassisk visning > Datalogger
Funktionen Datalogger tillader registrering af data forbundet med en trigger-begivenhed. De registrerede data er:
download optagelsen for at analysere den med funktionen Data Viewer
>> For flere detaljer om understøttede enheder og krav til hver, henvises til dokument 9AKK108467A9238, som er tilgængeligt her.
| Del | Beskrivelse |
|---|---|
| A | Knap for at gå tilbage til menuen Værktøjer |
| B | Værktøjslayout, hvor Datalogger-operationer kan udføres. |
| Del | Beskrivelse |
|---|---|
| A | Værktøjstip-knapområde Start: Knap til at starte datalogger-optagelse Stop: Knappen for at færdiggøre optagelsen af den kørende datalogger. Download: Knap for at downloade den optagede datalogger. Denne knap aktiveres kun, hvis dataloggeren er stoppet. |
| B | Downloadmuligheder: Options-knappen for at aktivere datalogger og indstille parametre for optagelsen (antal registre, prøvetagningsfrekvens, stopforsinkelse). |
| C | Dynamisk label for at informere brugeren om status på dataloggeren. Den tilgængelige status er klar, kørende og stoppet. |
Konfigurationen foregår hovedsageligt i "Options"-vinduet, som nås via knappen "Download options" fra tooltip.
Optionsvinduet bestod hovedsageligt af 2 dele; "Generelle" og "Trigger"-sektioner.
I afsnittet "Generelt" administreres aktivering af funktion og almindelig konfiguration for dataloggeren. Brugeren bestemmer antallet af registeret i sample, samplingfrekvens og stopforsinkelse for den datalogger-post.
| Element | Beskrivelse |
|---|---|
| Datalogger aktiveret | En knap til at aktivere/deaktivere datalogger-funktionalitet |
| Antal registre i prøven | Antal registre i prøven (8, 16, 32) |
| Prøvetagningsfrekvens | Hyppighed af dataindsamling. Jo højere samplingsfrekvens, desto kortere optagetid. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stopforsinkelse | En knap til at indstille stop-forsinkelse. Det refererer til varigheden, i sekunder, af optagelsen efter udløserbegivenheden. Maksimal grænse er 10 sekunder og tilgængelig. |
I sektionen Trigger vælger brugeren den ønskede trigger fra listen over trigger-hændelser.
Udtagning Frekvens (hz) | Antal Registrer dig i eksempel | Størrelse af Datalogger-fil(er) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
Data Logger Pro gør det muligt at registrere strøm- og spændingsbølgeform, alarmer og digitale signaldata forbundet med en begivenhed. Et SD-kort installeret på sikringen er nødvendigt for denne funktionalitet, hvilket muliggør længere optagetider. Derudover tilbyder Pro-versionen flere variabler sammenlignet med basisversionen og giver et omfattende overblik over systembegivenheder.
P-krav:
Når alle forudsætninger er opfyldt, vil Datalogger Pro-sektionen vises. Klik på knappen Indstillinger for at udføre konfigurationen.
Ved at tilgå "General"-sektionen kan parametre som antal registre i prøven, prøvetagningsfrekvens, stopforsinkelse og aktivering af datalogger indstilles.
| Element | Beskrivelse |
|---|---|
| Datalogger aktiveret | Aktiver/deaktiver datalogger-funktionalitet |
| Antal registre i prøven | Antal registrere i stikprøven (8, 16, 32,64) |
| Prøvetagningsfrekvens | Hyppighed af dataindsamling. Jo højere samplingsfrekvens, desto kortere optagetid. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stopforsinkelse | Indstil stop-forsinkelsen, som kun er tilgængelig, hvis "Single trigger"-modaliteten vælges. Det refererer til varigheden, i sekunder, af optagelsen efter udløserbegivenheden. Maksimal grænse er 10 sekunder. |
I afsnittet "Trigger" findes der to modaliteter, "Single Trigger" eller "Multi trigger". Sidstnævnte giver mulighed for at indstille op til tre forskellige triggere.
Enkelt aftrækker
I Single trigger-modalitet kan du sætte trigger-typen fra listen over foruddefinerede trigger-events eller endda en tilpasset efter dine behov.
Multi Trigger
I Multi-trigger-modalitet kan du sætte triggertyper uafhængigt for op til 3 triggere. Maksimalt 30 trigger-hændelser kan registreres under en enkelt registrering.
| Del | Beskrivelse |
|---|---|
| Triggermodalitet | Aktiver multi-trigger modalitet. |
| Trigger | Vælg den trigger, du ønsker at sætte. |
| Aftrækkertype | Sæt typen fra listen over trigger-begivenhederne. Der er en mulighed for at sætte en tilpasset trigger-begivenhed efter ønske ved at vælge brugerdefineret triggertype. |
| Registerværdi | Indstil udløserbegivenhedstypen efter hexadecimaltal |
Download en optagelse
Klik på Download Datalogger, og du vil blive præsenteret for et vindue med dedikerede sektioner, som skal udfyldes og vælges.
| Filnavn | Vælg navnet på datalogge-filen og mappen. Som standard er filnavnet i CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss-format . Filendelsen skal altid være ".abb". |
| Udløserforskydningsvalg | Giver dig mulighed for at vælge den trigger-begivenhed, der skal downloades, hvis Multi Trigger-modaliteten vælges. |
| Fri offset-udvælgelse | Giver en markør på tidslinjen, hvor du kan vælge, hvilket tidsstempel du vil starte downloadoperationen med. Det tillader, at downloadvinduet centreres på et absolut tidspunkt. Tilgængelig, når Multi Trigger-modaliteten vælges. |
| Tidsvindue | Tidsbaseret vindue til at vælge start og slutning på downloaden. Du kan formindske eller forstørre vinduet ved at rulle de to markører. |
Datalogger-filen kan downloades på to forskellige måder:
Ved at afmontere SD-kortet fra sikringen og tilslutte det direkte til din PC. For at udføre denne type handling skal sikringen være åben, og operationen skal udføres i fuld sikkerhed.
Hvis du vælger den anden mulighed, er der ikke behov for at downloade dataene fra Datalogger PRO, fordi du kan åbne optagelsen direkte i Dataviewer-værktøjet ved at klikke på "Åbn kort"-knappen. Den maksimale DataLogger-filstørrelse i sekunder, som kan downloades via Ekip Connect uden at afmontere SD-kortet, defineres af en præcis kombination af antallet af registre og frekvensen, der bruges:
| Frekvens | Registrer dig | Størrelse(r) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |
Hvis du ønsker at downloade Datalogger-filer, der overstiger disse grænser, bør du afmontere SD-kortet og forbinde det direkte til din computer. Derefter kan du læse dataene ved at tilgå Dataviewer-værktøjet.