Vis registrerede hændelser, alarmer og udløsinger af beskyttelserne.
Sidemålinger
Beskrivelse af delen
En
Overvågningssider-menuen
Strømme
Nuværende måleareal
Nuværende RMS: målinger opnået:
Strøm for hver fase
Ine: neutral strøm
IGnd: intern jordfejlstrøm
IGndEx1: ekstern jordfejlstrøm
Maks. strømværdi: Maksimal fasestrøm målt. Værdi beregnet siden strømmen blev leveret til enheden eller siden den sidste manuelle nulstilling.
Min. strømværdi: Minimum fasestrøm målt. Værdi beregnet siden strømmen blev leveret til enheden eller siden den sidste manuelle nulstilling.
topfaktorer for hver fase og neutral
Graf over belastningsprofiler
Spændinger
Spændingsmålingsareal
Spændinger RMS: målinger opnået:
spænding for hver fase (enkelt og linje-til-linje)
U0: neutral spænding
Maks. spændingsværdi: maksimal fasespænding målt. Værdi beregnet siden strømmen blev leveret til enheden eller siden den sidste manuelle nulstilling.
Min. spændingsværdi: minimum fasespænding målt. Værdi beregnet siden strømmen blev leveret til enheden eller siden den sidste manuelle nulstilling.
Nulstil: knap til at nulstille minimums- og maksimumsværdier
Frekvens
Frekvensmåling
Effektfaktor
Måling af effektfaktor
Magt
Effektmålingsvisningsområde
fase og total aktiv effekt
fase og total reaktiv effekt
Fase og total tilsyneladende effekt
Energi
Sideadvarsler
Beskrivelse af delen
En
Overvågningssider-menuen
Interventioner
Visning af de sidste fem registrerede ture i en sammenhængende sekvens
Alarmer
Visning af de sidste fem registrerede alarmer i en kontinuerlig sekvens
Indberetninger
Visning af de sidste fem registrerede advarsler i en kontinuerlig sekvens
Hyppigste rejsebegivenheder
Visning af ture efter type beskyttelse, der forårsagede turen i en given periode (sidste uge, sidste måned, sidste år, alle) Antal ture: samlede ture i den valgte periode Viser alle ture: link til side Tur (Page Interventions)