Instrumentbræt

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunktioner

  • Vis resuméet eller den mest kritiske information for enheden
  • Få adgang til sider med mere detaljeret information.
 

Hvordan det ser ud

Dashboard page
 
 

Arealmålinger

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Beskrivelse af delen
EnKnap for at få adgang til Målinger-sektionen på siden Overvågning
BMålemenu
C

Nuværende måleareal

  • Nuværende RMS: målinger opnået:
    • Strøm for hver fase
    • Ine: neutral strøm
    • IGnd: intern jordfejlstrøm
    • IGndEx1: ekstern jordfejlstrøm
  • Maks. strømværdi: Maksimal fasestrøm målt. Værdi beregnet siden strømmen blev leveret til enheden eller siden den sidste manuelle nulstilling.
  • Min. strømværdi: Minimum fasestrøm målt. Værdi beregnet siden strømmen blev leveret til enheden eller siden den sidste manuelle nulstilling.
  • Nulstil: knap til at nulstille minimums- og maksimumsværdier
D

Spændingsmålingsareal

  • Spændinger RMS: målinger opnået:
    • spænding for hver fase (enkelt og linje-til-linje)
    • U0: neutral spænding
  • Maks. spændingsværdi: maksimal fasespænding målt. Værdi beregnet siden strømmen blev leveret til enheden eller siden den sidste manuelle nulstilling.
  • Min. spændingsværdi: minimum fasespænding målt. Værdi beregnet siden strømmen blev leveret til enheden eller siden den sidste manuelle nulstilling.
  • Nulstil: knap til at nulstille minimums- og maksimumsværdier

E
Effektmålingsdisplayområde:
  • fase og total aktiv effekt
  • fase og total reaktiv effekt
  • Fase og total tilsyneladende effekt
 

Lokale begivenheder

Events area
 
Beskrivelse af delen
EnKnap for at få adgang til Events-sektionen på siden Overvågning.
B

Arrangementsmenu:

  • Alle: viser de sidste seks registrerede begivenheder, eksklusive udfald og alarmer
  • Interventioner: viser de sidste seks registrerede ture.
  • Alarmer: viser de sidste seks registrerede alarmer.
C
Område, der viser de begivenheder, der er valgt i [B]:
status change icon: statusændring
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: advarsel
error icon:fejl
information icon:information
edit icon:forandre
Area Status widget

Områdestatus

Beskrivelse af delen
Circuit-breaker-tilstand
closed icon:lukket
open icon:åben
undefined icon:Udefineret
Sikringsafbryder udløser
tripped icon:Udløst
not tripped icon: ikke snublet
Kontaktslid0% = ingen slid
100% = helt slidt
# DriftSamlet antal manuelle operationer, interventioner, mislykkede interventioner og testinterventioner.
 

Områdeinformation

 
information area
Beskrivelse af delen
EnKnap for at få adgang til informationssiden
BTilpasset enhedsnavn (parameter CB Tag navn redigerbar i Classic-visning > Enhedskonfiguration > Tilpasselig information)
C
Enhedstype (parameter CB Type også synlig i Classic-visning > Information > Generelle parametre)
DAntal poler
EMærkestrøm (In)
FNomineret spænding (Un)
GFrekvens
 
Nulstil minimums- og maksimumsværdierne for registrerede værdier
Bemærk: funktionen er kun tilgængelig, hvis enheden er forbundet til Ekip Connect via en punkt-til-punkt-forbindelse.
 
  1. I Målinger klikker du på måletypen (Strømme eller Spændinger), hvor du vil nulstille minimums- og maksimumsværdierne.
  2. Klik på Nulstil.