Read the previous article
Strømregulator: nyttig information
Del | Beskrivelse |
|---|---|
| En | Funktionel strømstyringsområde. Den indeholder følgende elementer:
|
| B | Meget område. Den indeholder følgende elementer:
Bemærk: .pwc-formatet er et proprietært format, der kun kan læses med Ekip Connect.
|
| C | Areal for parametrene for det element valgt i [A] eller i [B] (Effektregulator: parametre). (kun hvis valgt Power Controller i [A]) Knap til at åbne Window Power Controller-programmeringen |
Del | Beskrivelse |
|---|---|
| En | Tildelt afbrydelsesprioritet |
| B | Ikon valgt til indlæsning |
| C | Navn tildelt lasten |
| D | Status for belastningskonfiguration:
|
| Knap til at tilpasse indlæsningsikonet | |
| Knap til at slette belastningen |
Del | Beskrivelse |
|---|---|
| Ugeresumé | Knap til at vise/skjule i [B] hele ugens programmering. I dette synspunkt kan programmering ikke ændres. |
| Tilføj tidsrum | Knappen for at tilføje et tidsrum til programmet. |
| Fjern tidsrum | Knappen for at fjerne det sidste tilføjede tidsrum fra programmet. |
| En | Kommandoer til at vælge den ugedag, der skal vises, og knapper til at scrolle gennem dagene. |
| B | Programvisningsområde.
|
| C | Kommando til at definere programmeringen af en dag baseret på programmeringen af en anden dag. |
| D | Liste over definerede effektgrænser. Der kan sættes op til 10 effektgrænser. |
| Beskrivelse af delen | |
|---|---|
| Idriftsættelse | Knap for at få adgang til Design-siden (Sidedesign) |
| En | Load-statusområde.
Tryk på knappen for at aktivere alarmerne for alle belastninger. |
| B | Graf: tid (X-akse) og potens (Y-akse). Viser den effektgrænseværdi, der er sat for den periode, den registrerede gennemsnitlige effektværdi og den estimerede gennemsnitlige effektværdi. |