Beskrivelse
LSIG er testen til at verificere LSIG-beskyttelsens udløseraktivitet. Testen udføres i løbet af beregningen af skæringer mellem interventionskurver for den valgte beskyttelse. Værktøjet er gratis at bruge til alle niveauer af roller, der tildeles brugere. Aktiveringen af beskyttelsesfliserne afhænger af den aktuelle situation med beskyttelsestilstedeværelse. Hvis der ikke er nogen beskyttelse (L,S,I,G) i enheden, vil den tilsvarende beskyttelse blive vist grå og kan ikke vælges til test.
*Langtids overstrømsbeskyttelse, korttids kortslutningsbeskyttelse, øjeblikkelig strømbeskyttelse, jordfejlbeskyttelse
Værktøjsoversigt
| DELBESKRIVELSE | |
|---|---|
| A | Afkrydsningsfelt for at administrere flere valg af beskyttelser |
| B | Valg af beskyttelsestest og resultatområde |
| C | Start-/Stop-knapområde for at styre udførelsen af testen |
Yderligere detaljer for fanen Beskyttelse relateret til testsektionen:
| Beskrivelse af delen | |
|---|---|
| A | Kryds for at vælge Beskyttelse til test |
| B | Beskyttelsesidentifikator |
| C | Ikonet, som viser resultatet af testen for den specifikke beskyttelse, fejl eller succes |
| D | Resultatet af testen for specifik beskyttelse |
| E | Rejsetidsrelaterede oplysninger for den specifikke beskyttelse. Min refererer til forventet minimumstid, Actual refererer til rejsetid og Max refererer til forventet maksimal tid i sekunder. |
Trinene til at køre LSIG-testen:
Når testen er afsluttet (resultaterne for hver beskyttelse kan konsulteres fra ikonerne), opfordrer værktøjet brugeren til at generere en rapport. Hvis brugeren samtykker, genereres og åbnes rapporten automatisk. Desuden vil den genererede rapport være tilgængelig i sektionen "Testhistorik", selvom brugeren ikke har nogen tilsluttet enhed.
Den genererede rapport indeholder resultatsider for hver testet beskyttelse og en dedikeret side, der viser resultaterne for hver beskyttelse i en konsulterbar tabel.