IO-opsætning
Sidefunktioner
Konfigurer de analoge og digitale inputparametre for enheden.
Hvordan det ser ud
| Beskrivelse af delen | |
|---|
| En | Billede- og enhedsinformation |
| B | Sidemenu: - Analog: side til konfiguration af analoge indgange
- Digital: side til konfiguration af digitale input
|
| C | Inputområde. Følgende data vises for hvert input: - Brugerdefineret navn
- Indgangstype
- Sensordata, der er sat (minimums- og maksimumsværdi samt måleenhed).
: Fjerner sensoren fra inputtet.- Modifikation: ændrer input- og sensorparametrene.
- Tilføj sensor: viser område [D] for at konfigurere input og den tilhørende sensor.
|
| D | Parametreområdet. Følgende er de mest betydningsfulde parametre: - Enhed: sensormåleenhed
- Pulsamplitude: inkrementværdi
|
Tilknyt en sensor til et input
- Vælg Analog eller Digital: den relevante inputkonfigurationsside åbnes.
- Klik på Add sensor: inputtet er fyldt med standardværdier.
- Klik på Modifikation og sæt parametrene i redigeringsområdet.
- For at gemme ændringerne skal du klikke på Gem: en besked vises med resultatet af operationen. Eller for at annullere, klik på Kasser.