Read the previous article
Testområde: nyttig information
Del | Funktion |
|---|---|
| Tilbage | Vender tilbage til hovedsiden for Testområde-funktionen . |
| Åben | Åbner en test på siden, der tidligere var downloadet og gemt på PC'en. |
| Gem | Gemmer testen på PC'en i .test-format. Bemærk: .test-formatet er et proprietært format, der kun kan læses med Ekip Connect. |
| A | Angiver sessionen og titlen på den åbne test. "+"-knap til at tilføje en ny testsession, "-"-knap til at slette valgt session. |
| B | Vælg tabulatoren Signaler eller Overtoner |
| C | Område til at vælge testtype, der skal udføres |
| D | Testkonfigurationsdashboard |
| Start | Starter testen |
Del | Beskrivelse |
|---|---|
| A | Signalindstillinger, f.eks. belastningstype (induktiv eller kapacitiv), effektfaktor. |
| B | Fasediagram: viser og tillader ændringer i faseskiftet og amplituden af fasorerne på de signaler, der skal simuleres under testen. |
| C | Signaltabel: viser og tillader dig at ændre den numeriske værdi af amplituden og faseforskellen for den fundamentale komponent af testsignalerne. Amplitude kan udtrykkes både i relative (nominelle strøm/spændinger) og absolutte termer (ampere/volt). |
| D | Grafer over strømme og spændinger baseret på indstillingerne i fasediagrammet eller signaltabellen. |
Del | Beskrivelse |
|---|---|
| A | Område til at vælge/fravælge den strømfase eller spænding, hvor amplituden af de harmoniske komponenter skal ændres |
| B | Harmoniske diagrammer: viser og ændrer amplituden af den 3., 5., 7. og 9. harmoniske komponent af AC-testsignalerne. |
| C | Grafer over strømme og spændinger baseret på indstillingerne i harmoniske diagrammer. |
Start manuel test