Read the previous article
Beskyttelse
| Beskrivelse af delen | |
|---|---|
| En | Knap for at vende tilbage til hovedsiden med de ekstra modultyper |
B | Menu med de tilgængelige moduler af den valgte type Bemærk: modulerne vises, hvis den ekstra strømforsyning er til stede på Ekip Supply-modulet, og hvis "Local bus"-parameteren er aktiveret. Se venligst enhedsmanualen for information om, hvordan du aktiverer det. |
| C | Moduldata |
| D | Status: modulstatusinformation Konfiguration: modulkonfigurationsparametre |
| E | Knap for at bekræfte eller annullere ændringen |
| Beskrivelse af delen | |
|---|---|
| En | Knap for at vende tilbage til hovedsiden med de ekstra modultyper |
B | Menu med de tilgængelige moduler af den valgte type |
C | Areal for input- og outputparametre
|
D |
Bemærk: funktionen er kun tilgængelig, hvis driftstilstandens status er Lokal (Information). |
| E | Knap for at bekræfte eller annullere ændringen |