Descrierea funcției Întreruperea de sarcină este o funcție opțională integrată în eliberare care permite gestionarea defecțiunilor în instalațiile ce pot funcționa cu energie produsă de surse regenerabile și locale, în special absența alimentării cu energie cauzată, de exemplu, de o defecțiune pe partea de tensiune MV.
Load Shedding-ul verifică până la cincisprezece încărcături în timp real.
Dacă un sistem solar este configurat, un algoritm calculează valoarea aproximativă a sistemului atunci când sarcinile sunt deconectate. Conform reglementărilor, în cazul deconectării de la rețea, sistemul fotovoltaic trebuie de asemenea deconectat.
Întreruperea de sarcină poate include și puterea oricărui ATS prezent în algoritm.
Versiuni ale funcției Această funcție este disponibilă în două versiuni:
Pene de curent de bază
Întreruperea adaptivă a sarcinii: gestionează, de asemenea, prezența unui sistem fotovoltaic și/sau ATS cu generator
Pene de curent în Ekip Connect Din Ekip Connect pot fi efectuate următoarele operațiuni:
Configurați rapid atât funcția, cât și încărcările
configurează elemente opționale precum sistemul solar și ATS
monitorizarea stării sarcinilor și a valorilor măsurate
Cerințe
Acces la funcție
Întreruperea de sarcină de bază: nerestricționată
Întrerupere adaptivă de curent: nerestricționată Pentru transferul către dispozitiv, este necesar pachetul Adaptive Load Shedding, care poate fi achiziționat și activat de pe Marketplace.
Tipuri de dispozitive care susțin această funcție
Unitate externă pentru întrerupătoare automate (de exemplu, Ekip Up)
Întreruptoare
Starea dispozitivului
Oricare pentru a configura funcția și a salva configurația. Conectat și comunicând pentru a transfera configurația către dispozitiv și pentru a monitoriza funcția. Notă: în timpul transferului, se recomandă menținerea întrerupătorului și a contactoarelor care controlează sarcinile în aval de întrerupătoare în stare deschisă.
Tipul conexiunii cu dispozitivul
Oricare
>> Pentru mai multe detalii despre dispozitivele suportate și cerințele fiecăruia, vă rugăm să consultați documentul 9AKK108467A9238 disponibil aici.