Read the previous article
Informații utile
| Descrierea piesei | |
|---|---|
| Un | Butonul pentru a accesa secțiunea Măsurători din pagina Monitorizare |
| B | Meniul de măsurători |
C | Aria de afișare a măsurătorilor actuale
|
D | Măsurătorile de tensiune afișează aria
|
E | Aria de afișare a măsurătorilor de putere:
|
| Descrierea piesei | |
|---|---|
| Un | Butonul pentru a accesa secțiunea Evenimente din pagina Monitorizare. |
B | Meniul evenimentelor:
|
C | Zona care afișează evenimentele selectate în [B]: |
| Descrierea piesei | |
|---|---|
Starea întrerupătorului de circuit | |
Declanșarea întrerupătorului de circuit | |
| Purtare de contact | 0% = fără uzură 100% = complet uzat |
| # Operațiuni | Numărul total de operații manuale, intervenții, intervenții eșuate și intervenții de testare. |
| Descrierea piesei | |
|---|---|
| Un | Butonul pentru a accesa pagina de informații |
| B | Numele dispozitivului personalizat ( parametrul CB Numele etichetei editabil în vizualizarea clasică > Configurația unității > Informații personalizabile) |
C | Tipul dispozitivului (parametrul CB Tip, de asemenea vizibil în vizualizarea clasică > Informații > parametri generali) |
| D | Număr de poli |
| E | Curent nominal (In) |
| F | Tensiunea nominală (Un) |
| G | Frecvență |