Zona de testare: informații utile

This article has been translated automatically. See the original version.
Descrierea secțiunii
Zona de Testare îți permite să testezi dispozitivul și să vizualizezi rapoartele de testare relative.
Zona de testare este împărțită în 2 secțiuni principale:
Opțiuni de testare
  • Testul LSIG
  • Execuția Testului & Testul Pro
Istoricul testelor
 

 

Opțiuni de testare

Testele LSIG, Test Execution și Pro Test*, permit observarea comportamentului dispozitivului în condiții dificil de reprodus în realitate și verificarea și confirmarea următoarelor:
  • Alegerile de instalare făcute
  • valoarea parametrilor configurați pe dispozitiv.
 
Timpul de declanșare afișat de Ekip Connect este doar simulat, cu toleranțe diferite față de situația reală. Testele din fiecare secțiune (LSIG, Pro Test) nu sunt teste reale de injecție de curent. Scopul acestei secțiuni de test este de a verifica dacă, în cazul unui anumit eveniment de defect, o deplasare are loc conform unui anumit set de parametri.
*Pro Test este activat doar dacă utilizatorul are o actualizare digitală relativă.
 
Testul LSIG este testul pentru a verifica activitatea de declanșare a protecțiilor  LSIG. (Zona de testare: Testul LSIG)
Execuția testului și testul Pro se referă la diverse tipuri de teste care implică injectarea de curent/tensiune pentru a verifica protecția împotriva declanșării și activității de deschidere și închidere a întrerupătorului.
 
Tipuri de teste în Execuția Testelor și Teste Pro
Următoarele tipuri de teste sunt disponibile:
  • Test unic: simulează valori de curent și/sau tensiune personalizate manual (Zona de testare: Test).
  • Secvența de testare: rulează o secvență de teste predefinite care acoperă cea mai largă gamă posibilă de valori anormale de curent și tensiune. Pot fi create secvențe de testare personalizate (Zona de testare: secvența de test).
  • Test de declanșare: verifică funcționarea solenoidului de deschidere. În special, verifică că, după o comandă de declanșare, întrerupătorul trece de la starea închisă la cea deschisă (Zona de testare: testul declanșării).
 
Istoricul testelor
Istoricul testelor permite utilizatorului să vizualizeze și să revizuiască rapoartele de test create în opțiunile de testare. Rapoartele sunt întotdeauna disponibile odată ce sunt generate/descărcate local. (Zona de testare: Istoricul testelor)
 

Cerințe

Acces la funcție
Nerestricționat
Tipuri de dispozitive care susțin această funcție
  • Unitate externă pentru întrerupătoare automate (de exemplu, Ekip Up)
  • Întrerupătoare de circuit
Starea dispozitivuluiConectați și comunicați
Notă: în timpul testului, curenții trebuie să fie la 0.
Tipul conexiunii cu dispozitivulConexiune prin Ekip T&P sau USB Type C (unde este suportat)
LimităriÎn zona de testare, calculul componentelor armonice este dezactivat