Read the previous article
Controler de putere: informații utile
Parte | Descriere |
|---|---|
| Un | Zona Controlerului de Putere Funcțională. Conține următoarele elemente:
|
| B | Are o zonă plină. Conține următoarele elemente:
Notă: formatul .pwc este un format proprietar care poate fi citit doar cu Ekip Connect.
|
| C | Aria parametrilor elementului selectat în [A] sau în [B] (Controler de putere: parametri). (doar dacă selectați Controler de Putere în [A]) Buton pentru deschiderea programării Window Power Controller |
Parte | Descriere |
|---|---|
| Un | Prioritate de deconectare atribuită |
| B | Pictogramă selectată pentru încărcare |
| C | Numele atribuit încărcăturii |
| D | Starea configurării încărcării:
|
| Buton pentru personalizarea pictogramei de încărcare | |
| Buton pentru ștergerea încărcării |
Parte | Descriere |
|---|---|
| Rezumatul săptămânii | Buton pentru a arăta/ascunde în [B] programarea întregii săptămâni. Din această perspectivă, programarea nu poate fi schimbată. |
| Adaugă intervale de timp | Buton pentru a adăuga un interval orar programului. |
| Eliminarea intervalului orar | Buton pentru a elimina ultimul interval orar adăugat din programare. |
| Un | Comenzi pentru selectarea zilei săptămânii care vor fi afișate și butoane pentru derularea zilelor. |
| B | Zona de afișare a programelor.
|
| C | Comandă pentru a defini programarea unei zile pe baza programării altei zile. |
| D | Listă de limite de putere definite. Se pot stabili limite de putere de până la 10. |
| Descrierea piesei | |
|---|---|
| Punerea în funcțiune | Buton pentru accesarea paginii de Design (Design de Pagină) |
| Un | Zona de încărcare.
Butonul Curăță alarmele pentru a opri alarmele tuturor încărcăturilor. |
| B | Grafic: timp (axa X) și puterea (axa Y). Afișează valoarea limită de putere setată pentru acea perioadă, valoarea medie a puterii înregistrate și valoarea medie estimată a puterii. |