Vizualizator de date

This article has been translated automatically. See the original version.

Descrierea funcției
Funcția Data Viewer îți permite să vizualizezi fișierele Data Logger descărcate de pe dispozitiv și să analizezi datele.

 

Vizualizator de date în Ekip Connect
Următoarele acțiuni pot fi efectuate din instrumentul Ekip Connect:

  • Deschide o înregistrare creată cu funcția Datalogger.
  • Analizați datele cu referire la timpul sau frecvența fazelor individuale de curent și tensiune.
  • Tipărește un raport.
  • Exportă datele.
 

Cerințe

Acces la funcțieNerestricționat cu fișierul corect de datalogger.
Tipuri de dispozitive care susțin această funcție
  • Unitate externă pentru întrerupătoare automate (de exemplu, Ekip Up)
  • Întreruptoare
Starea dispozitivuluiOricare
Tipul conexiunii cu dispozitivulOricare
>> Pentru mai multe detalii despre dispozitivele suportate și cerințele fiecăruia, vă rugăm să consultați documentul ................ Disponibil aici.


Cum arată

Data viewer page
 
Parte
Descriere
UnCalea fișierului deschis
Deschidebutonul pentru a deschide un fișier descărcat anterior prin funcția Data Logger.
OpțiuniButonul pentru a configura setările Data Viewer pentru paletă, grosime, poziția Crosshair și vizibilitatea Signal Annotat.
B

Meniu pentru selectarea tipului de grafică ce urmează să fie afișat:

CZona de afișare a datelor. Conținutul depinde de tipul de grafic selectat în [B].
D

Butoane de acțiune:

  • Print Report: generează raportul fișierului cu informațiile fișierului, graficul cu semnalele afișate în prezent și valorile detaliate ale curentului și tensiunii. Raportul poate fi salvat într-.pdf format sau tipărit.
  • Export Signals: exportă semnale selectate de curent, tensiune și digitale în format .csv.
 

Domeniul Timpului

Data viewer page
Descrierea piesei
Un

Butoanele de acțiune sunt în 4 categorii diferite;

Operațiuni legate de fereastra semnalului

  • expands icon: extinde aria de afișare a graficului pe pagină.
  • Informații despre semnal: afișează/ascunde informațiile despre Curenți/Tensiuni în partea de jos a ferestrei.
  • Diagramă împărțită: separă/îmbină graficele semnalelor de curent și tensiune.
  • Afișați semnale digitale: vă permite să selectați ce tipuri de evenimente digitale să afișați pe grafic.
  • Editare Expresia semnalului:

Operațiuni de vizibilitate a semnalului

  • Mută-te la dreapta - Mută-te la stânga: Butoanele pentru a muta semnalul selectat în fereastră.
  • Mărește - Mărește înapoi: Butoane pentru zoom in - out selectează semnalul în fereastră.

Operații legate de cursor:

  • Cursori: Pentru a personaliza setarea cursorului pentru a putea seta semnalul legat, tipul de traseu și delta.
  • Resetează cursorul X - Resetează cursorul Y: Butoane pentru resetarea cursoarelor presetate.

Operații legate de Axe:

  • Resetează axa X - Resetează axa Y: Butoane pentru a reseta axa presetată respectiv în grafic.
  • Resetează toate axele: Buton pentru a reseta toate axele presetate din grafic.
BGrafic cu forme de undă de tensiune și curent înregistrate în timp. Dacă este setată, afișează și semnale digitale de evenimente.
CInformații reale legate de data și ora fișierului înregistrat.
DTab-ul de informații care se schimbă dinamic legat de fereastra de timp și cursorul.
E

Meniu pentru afișare/ascundere a semnalelor de curent, tensiune și digitale în grafic:

  • edit icon: îți permite să schimbi modul în care semnalul este afișat în grafic
  • offset icon: permite resetarea deplasărilor
 

Domeniul frecvenței

Data viewer frequency
 
Descrierea piesei
Un

Butoane de acțiune:

  • Expand Icon: extinde aria de afișare a graficului pe pagină.
  • Informații de semnal: afișează/ascunde informațiile în [D].
  • Diagramă împărțită: separă/îmbină graficele semnalelor de curent și tensiune.
BGrafic cu spectrul armonic de tensiune și curent înregistrat. Depinde de ce este selectat în [E].
CButoane pentru a seta cursorul.
DValori detaliate ale curenților/tensiunilor afișate în grafic.
EButoane pentru afișarea curenților sau tensiunilor din grafic.
F

Meniu pentru afișarea/ascunderea semnalelor de curent/tensiune în grafic:

  • Edit icon: îți permite să schimbi modul în care semnalul este afișat în grafic


Informații despre fișier

Element
Descriere
Nume unitateTip de dispozitiv
Numele etichetei întrerupătorului de circuitNumele personalizat al dispozitivului
DatăData și ora în care fișierul a fost înregistrat pe dispozitiv
Frecvența de eșantionareFrecvența de eșantionare
Frecvența rețeleiFrecvența standard a rețelei electrice
Sesiune activă de testare
  • Adevărat: indică faptul că evenimentul a fost înregistrat în timpul unei sesiuni de test
  • Fals: indică faptul că evenimentul a fost înregistrat cu dispozitivul în modul de funcționare
Fișier deschisCalea în care fișierul deschis este salvat
ID sclavCod de identificare a dispozitivului