Descrierea uneltei Funcția de Sistem de Protecție a Interfeței IPS permite gestionarea defecțiunilor în instalațiile care pot funcționa datorită energiei produse de surse regenerabile și locale, în special absența alimentării cu energie, de exemplu din cauza unei defecțiuni pe partea de tensiune MV.
Funcția respectă standardul CEI 0-16.
Descrierea funcției Sistemul de Protecție a Interfeței este o funcție care monitorizează în timp real instalațiile ce pot funcționa cu energie provenită din surse regenerabile și locale. Dacă există o defecțiune în rețeaua electrică, în special o pană de curent, funcția protejează instalația.
Sunt gestionate două scenarii:
dispozitiv ca întrerupător principal de rețea (configurația de auto-reînchidere a releului nu este disponibilă).
dispozitiv ca întrerupător local al generatorului (configurație de reînchidere automată a releului disponibilă).
Funcția respectă standardul CEI 0-16.
>> Pentru detalii despre funcția Sistemului de Protecție a Interfeței, vă rugăm să consultați documentele 1SDH002043A1001-C disponibile aici și 1SDH002129A1002 disponibile aici.
Sistemul de protecție a interfeței în Ekip Connect Din Ekip Connect pot fi efectuate următoarele operațiuni:
Configurează rapid funcția, adică setările de instalare, setările pentru dispozitivele de protecție, intrările și ieșirile
Cerințe
Acces la funcție
Nerestricționat
Tipuri de dispozitive care susțin această funcție
Echipa UP, EchipUP+
Starea dispozitivului
Oricare pentru a configura funcția și a salva configurația. Conectat și comunicând pentru a transfera configurația pe dispozitiv. Notă: se recomandă menținerea întrerupătorului în stare deschisă în timpul transferului.
Tipul conexiunii cu dispozitivul
Conexiune locală: conexiune prin Ekip T&P Conexiune la distanță: Echipa COM TCP/Echipa COM modulul de comunicare RTU
>> Pentru mai multe detalii despre dispozitivele suportate și cerințele fiecăruia, vă rugăm să consultați documentul 9AKK108467A9238 disponibil aici.
Zona elementelor trebuie configurată în vizualizarea tile (implicită) sau în vizualizarea diagramelor.
C
Aria parametrilor elementului selectați în [B].
Configurarea funcției Sistemului de Protecție a Interfeței
Apasă pe Instrumente > Sistemul de Protecție a Interfeței.
Pentru a începe un proiect nou, selectați tipul dispozitivului și apoi butonul pentru funcția pe care o execută dispozitivul sau faceți clic pe Deschide proiectul pentru a deschide un proiect salvat anterior.
Pe pagina afișată, în zona elementelor ce urmează să fie configurate (vezi Cum arată), selectează elementul ce urmează să fie configurat și setează parametrii.
Apasă pe Enable pentru a activa funcția.
Pentru a transfera configurația pe dispozitiv, apasă pe Transfer.
Notă: pentru a transfera configurația către întrerupător, se recomandă ca întrerupătorul să fie într-o stare deschisă.
Așa cum este menționat și în mesajul care apare pe pagină, verificați dacă dispozitivul primește corect starea întrerupătorului, adică în absența tensiunii, intrarea 01 a modulului Echiping Signaling 4k este activă și faceți clic pe Da: la finalul transferului, poate fi descărcat un fișier .pdf care conține raportul de configurare.