Scanarea rețelei Ethernet

This article has been translated automatically. See the original version.
Notă: comunicarea cu modulul Ethernet (Ekip Com modbus TCP) este posibilă doar dacă parametrul "Local bus" este activat. Vă rugăm să consultați manualul dispozitivului pentru informații despre activarea acestuia.
 

Cum să începi Scanning prin Ethernet

Procedura pentru Scanning pentru a căuta dispozitive conectate printr-o rețea Ethernet este descrisă mai jos.
 
  1. Pe pagina Scanning în Connection to devices, pentru a configura parametrii rețelei Ethernet, apasă pe Configure lângă rețea.
Configuration
  1.  Setează parametrii și apasă pe OK.
IMPORTANT: valorile setate trebuie să corespundă celor setate pe dispozitiv.
>> Pentru detalii despre parametrii de comunicare în rețea, vezi parametrii de scanare Ethernet.
 
  1. Apasă pe Scanning lângă rețea: Ekip Connect începe scanarea.
Scan
Notă: în timp ce Scanning este în desfășurare, este posibil să se folosească Ekip Connect. Totuși, nu este posibil să se lanseze o altă scanare.
 
  1.  Când Scanning se termină, procedează astfel:
Dacă găsea...Apoi...Apoi...
Doar un singur dispozitiv
  • Sunt afișate elementele din meniul dispozitivului.
  • Pagina Scanning este actualizată cu informații despre dispozitivul găsit.
1. Verifică dacă starea dispozitivului este CONECTAT.
2. Selectați pagina necesară și începeți configurarea și monitorizarea dispozitivului.
mai mult de un dispozitiv
  • Elementele din meniu pentru care Ekip Connect a activat automat comunicarea apar.
  • Pagina Scanning este actualizată cu informații despre dispozitivul găsit.
1. Apasă pe SELECT corespunzător dispozitivului în cauză.
2. Verifică dacă statusul dispozitivului este CONECTAT.
3. Selectează pagina necesară pentru a începe configurarea și monitorizarea dispozitivului.
Notă: dacă scanarea se termină și nu a fost găsit niciun dispozitiv, consultați "Depanare".
 

Parametri de scanare Ethernet

Parametrii pentru scanarea Ethernet sunt descriși mai jos.
Descrierea parametrului
Adaptoare de rețea
Îți permite să selectezi adaptorul de rețea.
IMPORTANT: dacă un adaptor nou a devenit disponibil în timpul Performing Ekip Connect, apasă pe Refresh.
  • Interceptarea pachetelor ARP nesolicitate: permite căutarea prin comunicații broadcast pentru Scanning automat în rețea.
TimeoutTimpul maxim de așteptare pentru un răspuns de la dispozitivele căutate.
Adrese IP
  • Folosește lista de adrese IP: caută dispozitivul în lista de adrese introdusă.
  • Folosește intervalul de adrese IP: caută dispozitivul din intervalul de adrese introdus.
Adrese ale sclavilorAdresa slave a dispozitivului.