Zona de testare: Test unic

This article has been translated automatically. See the original version.
Descriere
Testul Unic în Execuția Testului sau Test Pro îți permite simularea manuală a valorilor de curent și/sau tensiune.
 
Cum arată
 
Parte
Funcție
ÎnapoiSe întoarce la pagina principală a funcției de zonă de test .
DeschideDeschide un test pe pagina care a fost descărcată și salvată anterior pe PC.
SalveazăSalvează testul pe PC în format .test.
Notă: formatul .test este un format proprietar care poate fi citit doar cu Ekip Connect.
AIndică sesiunea și titlul testului deschis. butonul "+" pentru adăugarea unei noi sesiuni de test, butonul "-" pentru a șterge sesiunea selectată. 
BSelectează fila Semnale sau Armonice
CZonă de selectat tipul de test ce urmează să fie executat
DTabloul de bord al configurării testării
ÎncepeÎncepe testul
 
Semnale Tab
Parte
Descriere
ASetările semnalului, de exemplu tipul sarcinii (inductiv sau capacitiv), factorul de putere.
BDiagramă fazorială: afișează și permite modificarea deplasării de fază și a amplitudinii fazoarelor semnalelor ce urmează a fi simulate în timpul testului.
Bulb iconPur și simplu tragi capătul unui fazor pentru a modifica diagrama.
C
Tabelul semnalelor: afișează și permite modificarea valorii numerice a diferenței de amplitudine și fază a componentei fundamentale a semnalelor de test. Amplitudinea poate fi exprimată atât în termeni relativi (curent/tensiune nominală), cât și în termeni absoluți (Amperi/Volți).
DGrafice ale curenților și tensiunilor bazate pe setările din diagrama fazorială sau tabelul semnalului.
 
Armonici Tab
 
 
Parte
Descriere
AAria pentru selectarea/deselectarea fazei curentului sau a tensiunii pentru care trebuie modificată amplitudinea componentelor armonice
BDiagrama armonicilor: afișează și modifică amplitudinea componentelor armonice 3, 5, 7 și 9 ale semnalelor de test AC.
Bulb icon Pur și simplu tragi un punct al armonicului pentru a modifica diagrama.
CGrafice ale curenților și tensiunilor bazate pe setările din diagrama armonicilor.
 

Începe testul manual

Danger Icon ATENȚIE! Efectuați testul fără curent curent
 
  1. Cu dispozitivul conectat și comunicând cu Ekip Connect, faceți clic pe Instrumente > Zona de Testare > Execuția Testului > Testul Unic.
    Dacă doriți să efectuați teste pe un dispozitiv Sace Emax 3, faceți clic pe secțiunea Tools > Test > Pro Test > Single Test.
  2. Dacă este necesar, creează sau selectează sesiunea în care se efectuează testul (Creează o sesiune de test).
  3. Apasă pe Rulare test: pagina de test se deschide.
  4. Personalizați valorile din tab-uri Semnale și Armonice în funcție de configurația dispozitivului și condițiile ce urmează a fi testate.
  5. Apasă pe Start: semnalele sunt trimise către eliberarea de protecție și se deschide o fereastră care arată starea progresivă a testului.
  6. Eliberarea poate genera o călătorie, în funcție de modul în care a fost configurată.
Notă: niciunul dintre parametri nu poate fi editat în timpul testului.
  1. Pentru a întrerupe testul, apasă pe Stop.
  2. Pentru a vizualiza raportul, faceți clic pe Vizualizați raportul de test: raportul de test apare.
  3. Dacă este necesar, exportați datele într-.xlsx format, descărcați-le în format .pdf sau tipăriți raportul.
  4. Dacă este necesar, repetă testul făcând clic pe "Repetă testul".