Controler de putere: procedură

This article has been translated automatically. See the original version.

Configurează funcția Controler de Putere

  1. Apasă pe Tools > Power Controller.
  2. Începe un proiect nou sau selectează butonul pentru a citi controlerul de putere activ de pe dispozitiv.
Power controller
  1. Activează funcția Power Controller și apasă pe Configurează pentru a configura parametrii funcției (Parametri ai funcției).
  2. Pentru a defini programarea zilnică a funcției, faceți clic pe programare Power Controller. Definiți limitele de putere ce trebuie respectate și intervalele de timp ale fiecărei zile a săptămânii. Apasă pe Aplică.
  3. Adaugă câte încărcături există în sistem de monitorizat.
  4. Setează parametrii pentru fiecare sarcină (Parametri de încărcare (Generali) Parametri de sarcină (Semnale)
  5. Pentru a salva proiectul, apasă pe Salvează proiectul.
  6. Pentru a transfera configurația pe dispozitiv, verificați dacă dispozitivul este conectat și comunică cu Ekip Connect și faceți clic pe Transfer: la finalul transferului, un fișier .pdf care conține raportul de configurare poate fi descărcat.
Notă: pentru a transfera configurația către întrerupător, se recomandă ca întrerupătorul să fie într-o stare deschisă.
 

Monitorizează funcția

  1. Cu dispozitivul conectat și comunicând cu Ekip Connect, apasă pe Tools > Power Controller.
  2. Deschide un proiect sau selectează butonul pentru a citi controlerul Power Controller de configurare activ pe dispozitiv.
  3. Apasă pe Monitorizare.