Introducere

This article has been translated automatically. See the original version.

Prefață

Ekip Connect se poate conecta simultan la mai multe dispozitive, dar comunică doar cu un singur dispozitiv odată.
 

Scanări disponibile

 

Tip de conexiune
Descriere Procedură
T&PScanează prin stick USB prin intermediul convertorului Ekip T&P sau Echip-ului de Programare.Scanning-abb-key" target="_self">Scanning prin tasta ABB
USB-CScanare prin cablu USB-C 
SerialScanare care caută dispozitive conectate prin rețea serială.Scanarea magistralului serial
EthernetScanare care caută dispozitive conectate printr-o rețea Ethernet. Fiecare dispozitiv este recunoscut printr-o adresă IP.Scanarea rețelei Ethernet
Manual
Scanare cu definirea manuală a parametrilor și metoda de conexiune Modbus.
Deosebit de utilă pentru dispozitivele fără SlaveID (identificator pentru comunicarea între dispozitive ABB S.p.A)
Scanare>Manual Scanning
Notă: la utilizarea software-ului pentru prima dată, se recomandă utilizarea unei conexiuni prin USB (Ekip T&P sau Ekip Programming).
Notă: dispozitivele pot fi conectate prin BLE (Bluetooth Low Energy) prin aplicația EPiC. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați documentația aplicației disponibilă aici.
 

Informații despre dispozitiv pe pagina Scanning

În secțiunea Dispozitive găsite, sunt listate dispozitivele găsite după Scanning. Următoarele informații sunt oferite pentru fiecare dispozitiv:
deviceinformationscanning
Descrierea piesei
Un
Starea dispozitivului:
  • found but connection not yet established icon: găsit, dar conexiunea încă nestabilită
  • connected icon/connected icon (alternativ): conectate și funcționand normal
  • active alarms icon/active alarms icon(alternativ): conectate, dar cu alarme active
  • error icon :deconectat
 
Notă: un dispozitiv deconectat rămâne vizibil până la următoarea scanare sau repornire a Echipei Connect.
B
Identificator de familie de dispozitive, Numele Etichetei și Numărul de Serie
 
Notă: numele etichetei parametrului poate fi editat în vizualizarea clasică > configurația unităților  
CAdresa IP și/sau portul folosit pentru conexiune și configurarea acesteia
D
  • CONECTAT: dispozitivul conectat și comunicând
  • butonul SELECT: pentru a permite comunicarea cu dispozitivul selectat
 
Notă: Ekip Connect poate configura și monitoriza doar un singur dispozitiv odată. Activarea comunicării cu dispozitivul selectat inhibă comunicarea cu dispozitivul activat anterior.