Data Logger

This article has been translated automatically. See the original version.

iconTraseul în vizualizarea Clasică: Vizualizarea clasică > Datalogger

Descrierea funcției


Function Datalogger permite înregistrarea datelor asociate unui eveniment declanșator. Datele înregistrate sunt:

  • măsurători analogice, adică curenți de fază și tensiuni linie la linie
  • evenimente digitale, adică evenimente de protecție sau alarme, semnale de stare ale întrerupătoarelor, declanșări de protecție.
IMPORTANT: funcția Datalogger necesită o sursă auxiliară de tensiune.
 

Principiu de funcționare

Când Data Logger este activat și activat, dispozitivul achiziționează continuu date prin umplerea și golirea unui buffer intern (B).
Dacă evenimentul declanșator este întâlnit (A), dispozitivul întrerupe achiziția imediat sau după un timp definit de utilizator numit întârziere de oprire (C). Apoi, salvează toate datele din fereastră (D), care pot fi apoi descărcate pe un PC pentru citire și analiză.
O înregistrare ulterioară suprascrie cea anterioară în memoria dispozitivului.
Operating principle

 

Datalogger in Ekip Connect

Din Ekip Connect pot fi efectuate următoarele acțiuni:
  • activează/dezactivează funcția
  • Înregistrarea Start/Stop
  • Configurează parametrii de înregistrare
  • descarcă înregistrarea pentru a o analiza cu function Data Viewer

     

>> Pentru mai multe detalii despre dispozitivele suportate și cerințele fiecăruia, vă rugăm să consultați documentul 9AKK108467A9238 disponibil aici.

Cum arată

 

ParteDescriere
AButonul pentru a reveni la meniu Unelte
BStructura uneltelor unde pot fi executate operațiuni Datalogger.

 

Tooltip pentru layout-ul datalogger-ului

Datalogger layout tooltip

 

ParteDescriere
A

Zona butonului tooltip

Începe: Butonul pentru a începe înregistrarea cu datalogger-ul

Stop: Butonul pentru a finaliza înregistrarea dataloggerului în rulare.

Descarcă: Butonul pentru a descărca datalogger-ul înregistrat. Acest buton este activat doar dacă datalogger-ul este oprit.

BOpțiuni de descărcare: Butonul de opțiuni pentru a activa datalogger-ul și a seta parametrii pentru înregistrare (numărul de registre, frecvența de eșantionare, întârzierea de oprire).
CEtichetă dinamică pentru a informa utilizatorul despre stadiul datalogger-ului. Starea disponibilă este gata, funcționează și oprită.

 

 

Setări Data Logger

Configurarea se face în principal în fereastra "Opțiuni", accesibilă prin butonul "Download options" din tooltip.  

Fereastra de opțiuni era compusă în principal din 2 părți; Secțiunile "General" și "Trigger".

 

În secțiunea "General", activarea funcției și configurației obișnuite pentru datalogger este gestionată. Utilizatorul decide numărul registrului din eșantion, frecvența de eșantionare și întârzierea opririi pentru acea înregistrare de datalogger.

 

Settings Data Logger

 

ElementDescriere
Datalogger activatUn buton pentru a activa/dezactiva funcționalitatea datalogger-ului
Numărul registrelor din eșantionNumărul de registre în eșantion (8, 16, 32)
Frecvența de eșantionareFrecvența colectării datelor. Cu cât frecvența de eșantionare este mai mare, cu atât durata înregistrării este mai scurtă. (1200, 2400, 4800, 9600)
Oprire întârziereUn buton pentru a seta stop delay. Se referă la durata, în secunde, a înregistrării după evenimentul declanșator. Limita maximă este de 10 secunde și este disponibilă.

 

În secțiunea Declanșator, utilizatorul selectează declanșatorul dorit din lista evenimentelor declanșatoare.

 

Începe înregistrarea

  1. Cu dispozitivul conectat și comunicând cu Ekip Connect, apasă pe Tools > Data Logger.
  2. Verifică dacă statusul comenzii de activare a funcției (opțiuni de descărcare -- > Activare) este activat .
  3. Apasă pe Settings și configurează înregistrarea în secțiunea "General".
  4. Pentru a anula modificările, apasă pe Anulare. Pentru a salva configurația, apasă pe OK : setările sunt salvate automat și transmise către dispozitiv.
  5. Apasă pe Trigger  și setează tipul de trigger.
  6. Pentru a anula modificările, apasă pe Anulare. Pentru a salva configurația, apasă pe OK: setările sunt salvate automat și transmise către dispozitiv.
  7. Apasă pe Start Datalogger: Înregistrarea este inițializată.
  8. Apasă pe Stop Datalogger: Înregistrarea este oprită și gata de descărcare.
IMPORTANT: odată pornit, funcția rămâne activă pe dispozitiv indiferent de starea conexiunii și comunicării cu Ekip Connect.
 

Descarcă o înregistrare

  1. Cu dispozitivul conectat și comunicând, apasă pe Descarcă Datalogger .
Notă: butonul de Descărcare este disponibil doar dacă există o înregistrare.
  1. Selectează unde să salvezi fișierul și intervalul de înregistrare pe care vrei să-l descarci: Ekip Connect salvează un fișier .abb numit după următoarea sintaxă: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss.
Notă: dacă comunicarea cu dispozitivul se face printr-o conexiune punct-la-punct, descărcarea fișierului poate dura între 5 și 10 minute. Cu o conexiune la rețeaua de bus, operațiunea este mai rapidă.
Bulb IconDescarcă doar intervalul de înregistrare cu date utile pentru a reduce timpii de descărcare.
 
Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos, care arată relația dintre  frecvență și registru în eșantion cu dimensiunea fișierului datalogger înregistrat.

Eșantionare 

Frecvență (hz)

Numărul 

Înregistrează-te în Sample

Dimensiunea 

fișier(s) de datalogger

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

Data Logger Pro permite înregistrarea formei de undă a curentului și tensiunii, alarmelor și semnalelor digitale asociate unui eveniment. Un card SD instalat pe întrerupător este necesar pentru această funcționalitate, permițând durate mai lungi de înregistrare. În plus, versiunea Pro oferă mai multe variabile comparativ cu versiunea de bază, oferind o prezentare cuprinzătoare a evenimentelor sistemului.

 

 Prechizită:

  1. Instrumentul este disponibil doar dacă actualizarea digitală "Datalogger Pro" este prezentă și activată în întrerupătorul Sace Emax 3 conectat.
  2. Instrumentul poate funcționa cu memorie Flash (card SD), care ar trebui să îndeplinească următoarele specificații:
  • Cardurile SD standard* <= 2GB nu sunt suportate.
  • Sunt suportate carduri SD extinse sau cu capacitate MARE* de până la 512GB.
     
*Se generează un avertisment dacă dimensiunea cardului SD <48GB


Când toate cerințele prealabile sunt satisfăcute, va apărea secțiunea Datalogger Pro. Apasă pe butonul Options pentru a efectua configurarea.

 

Prin accesarea secțiunii "General", pot fi setați parametri precum numărul de registre din eșantion, frecvența de eșantionare, întârzierea de oprire și activarea dataloggerului.

 

 

ElementDescriere
Datalogger activatActivează/dezactivează funcționalitatea datalogger-ului
Numărul registrelor din eșantionNumărul de registre în eșantion (8, 16, 32,64)
Frecvența de eșantionareFrecvența colectării datelor. Cu cât frecvența de eșantionare este mai mare, cu atât durata înregistrării este mai scurtă. (1200, 2400, 4800, 9600)
Oprire întârziereSetează întârzierea de oprire, care este disponibilă doar dacă este selectată modalitatea "Declanșator unic". Se referă la durata, în secunde, a înregistrării după evenimentul declanșator. Limita maximă este de 10 secunde.

 

 

În secțiunea "Trigger" există două modalități disponibile, "Single Trigger" sau "Multi trigger". Acesta din urmă permite posibilitatea de a seta până la trei declanșatoare diferite.
  

Un singur declanșator

În modalitatea de declanșare unică, poți seta tipul de declanșator din lista de evenimente declanșatoare predefinite sau chiar unul personalizat în funcție de nevoile tale.

 

Multi Trigger

În modul multi trigger, poți seta independent tipurile de trigger pentru până la 3 trigger. Un maxim de 30 de evenimente declanșatoare pot fi înregistrate în timpul unei singure înregistrări.

 

ParteDescriere
Modalitatea declanșatoruluiActivează modalitatea multi-trigger. 
DeclanșatorSelectează declanșatorul pe care vrei să-l setezi.
Tipul declanșatoruluiSetează tipul din lista evenimentelor declanșatoare. Există opțiunea de a seta un eveniment declanșator personalizat după dorință, selectând tipul de declanșator personalizat.
Valoarea registruluiSetează tipul evenimentului declanșator după numărul zecimal hexadecimal

 

 

Începe înregistrarea
  1. Cu dispozitivul conectat și comunicând cu Ekip Connect, apasă pe Classic View > Datalogger Advanced > Informații cardului SD și asigură-te că starea cardului SD este în regulă.
  2. După aceea, dă click pe Tools > Data Logger Pro.
  3. Apasă pe opțiunile de Settings descărcare și configurează înregistrarea în secțiunea "General". Asigură-te că Datalogger-ul activat este activat.
  4. Pentru a anula modificările, apasă pe Anulare. Pentru a salva configurația, apasă pe Apply: setările sunt salvate automat și transmise către dispozitiv.
  5. Apasă pe Trigger  și setează modalitatea împreună cu tipul trigger-ului.
  6. Pentru a anula modificările, apasă pe Anulare. Pentru a salva configurația, apasă pe Apply: setările sunt salvate automat și transmise către dispozitiv.
  7. Apasă pe Start Datalogger pentru a inițializa înregistrarea.
  8. Apasă pe Oprește Dataloggerul pentru a opri înregistrarea.

 

 

Descarcă o înregistrare

Faceți clic pe Download Datalogger și veți primi o fereastră cu secțiuni dedicate ce trebuie completate și selectate.

 

  
Nume de fișierAlege numele fișierului datalogge și directorul. Implicit, numele fișierului este în formatCBTagName_Datalogger_YYYYMMDD hh:mm:ss . Extensia fișierului trebuie să fie întotdeauna ".abb". 
Selectarea deplasării trăgaciuluiÎți permite să selectezi evenimentul declanșator care urmează să fie descărcat în cazul în care se alege modalitatea Multi Trigger.
Selecție liberă de offsetOferă un cursor pe timeline cu care poți alege ce timbru temporal să începi operațiunea de descărcare. Permite ca fereastra de descărcare să fie centrată pe o oră exactă. Este disponibil atunci când se alege modalitatea Multi Trigger.
Fereastră temporalăFereastră bazată pe timp pentru selectarea începutului și sfârșitului descărcării. Poți reduce sau mări fereastra derulând cele două cursore.

 

Fișierul Datalogger poate fi descărcat în două moduri distincte:
 

  1. Prin Ekip Connect când cardul SD este încă montat în unitatea de deplasare Ekip Aware
  2.   Demontând cardul SD de la întrerupător și conectându-l direct la PC-ul tău. Pentru a efectua acest tip de acțiune, întrerupătorul trebuie să fie într-o stare deschisă, iar funcționarea trebuie efectuată în siguranță maximă.

     

Dacă alegi a doua opțiune, nu va fi nevoie să descarci datele pe Datalogger PRO, deoarece poți deschide înregistrarea direct în instrumentul Dataviewer făcând clic pe butonul "Deschide cardul". Dimensiunea maximă a fișierului DataLogger în secunde, descărcabilă prin Ekip Connect fără a demonta cardul SD, este definită de o combinație precisă a numărului de registre și a frecvenței folosite:

FrecvențăÎnregistrare Mărime(s) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

Dacă dorești să descarci fișiere Datalogger care depășesc aceste limite, ar trebui să demontezi cardul SD și să-l conectezi direct la calculator. Ulterior, poți citi datele accesând instrumentul Dataviewer.