Защиты

This article has been translated automatically. See the original version.

Функции страницы

  • Включить и настроить два набора конфигураций защиты.
 

Как это выглядит
protection page

 
protection page
 
Описание части
A

Меню для выбора набора защит для настройки

  • Настройки A
  • Настройки B
B
Торговое название устройства
Кастомизированное имя устройства (параметр CB Имя тега можно редактировать в Classic View > Конфигурация устройства > Настраиваемая информация)
Фото устройства
information icon : если доступно, открывает документ с продажной презентацией устройства.
C

Список доступных средств защиты устройств. Для каждой защиты приведены следующие данные:

  • Название защиты
  • Статус защиты
    • active icon:активный
    • inactive icon:неактивный
DЗащита выбрана для конфигурации
EПараметры конфигурации для выбранной защиты
FКнопка для применения или отмены изменений
 

Настройте защиту

  1. Чтобы настроить защиту набора B, нажмите на Настройки B.
  2. Нажмите на защиту, которую нужно настроить: появляется область с параметрами защиты.
  3. Введите параметры.
  4. Чтобы перенести конфигурацию на устройство, нажмите Применить: появляется сообщение с результатом операции.
Примечание: если операция не работает, проверьте статус режима работы (режим работы).