Отказ от ответственности по кибербезопасности
Этот продукт предназначен для подключения и передачи информации и данных через сетевой интерфейс. Исключительно Клиент отвечает за обеспечение и непрерывное обеспечение безопасного соединения между продуктом и сетью Клиента или любой другой сетью (в зависимости от ситуации). Клиент должен установить и поддерживать все соответствующие меры (например, но не ограничиваясь установкой межсетевых экранов, применением мер аутентификации, шифрованием данных, установкой антивирусных программ и др.) для защиты продукта, сети, его системы и интерфейса от любых утечек безопасности, несанкционированного доступа, помех, вторжений, утечки и/или кражи данных или информации. ABB Ltd и её аффилированные компании не несут ответственности за ущерб и/или убытки, связанные с такими нарушениями безопасности, несанкционированным доступом, вмешательством, проникновением, утечкой и/или кражей данных или информации.
Дополнительные требования к безопасности протокола TFTP: Этот продукт использует TFTP (незашифрованный протокол) для управления конфигурацией. Клиент должен установить дополнительные меры защиты, специально для TFTP-коммуникаций, включая изоляцию сети, ограничения межсетевого экрана и мониторинг доступа, как описано в документации продукта.