Power Controller: параметры

This article has been translated automatically. See the original version.

Параметры функции

Элемент
Описание
Средний предел мощностиАктивный предел мощности, определяющий, нужно ли отключать или переподключать нагрузки.
Время измеренияИнтервал времени, в течение которого фиксируется энергопотребление и рассчитывается среднее значение. Среднее значение сравнивается с установленным пределом средней мощности.
Количество контролируемых нагрузок/генераторов
Количество контролируемых нагрузок/генераторов.
Система проверяет, что количество настроенных нагрузок соответствует этому значению...
Внешний сигнал синхронизацииСигнал, определяющий, когда начинать время измерения.
 

Параметры нагрузки (Общие)

Элемент
Описание
Тип пользователя
Тип загрузки. Если установить как генератор, нагрузка исключается из алгоритма функций.
ВключенВключает/исключает нагрузку из функционального алгоритма
ИмяИмя, присвоенное нагрузке
ЭнергопотреблениеНоминальная мощность нагрузки
Приоритет отключенияПоложение нагрузки в последовательности отключения нагрузки. Приоритет 1 соответствует первой загрузке, которую нужно отключить.
icon Чтобы изменить приоритет отключения, используйте мышь, чтобы выбрать и перетащить графическое представление нагрузки в выбранную позицию отключения (например, перетащите нагрузку в первое место, чтобы назначить приоритет 1).
Минимальное время повторного подключенияМинимальное время подключения нагрузки, чтобы избежать слишком близкого включения/выключения друг к другу.
Время отключенияМинимальное время отключения, чтобы избежать частого включения и выключения.
Максимальное время отключения, чтобы избежать длительных отключений.
Временное окноПериод суток, в течение которого нагрузка нельзя отключить. В этот период алгоритм функции исключает нагрузку.
 

Параметры нагрузки (сигналы)

Элемент
Описание
Статус сигнала/Команды > Контакт

Кабель устройства, используемый для сигнала.

  • available icon:доступный
  • not available icon: недоступно
  • selected icon: выбран для сигнала
Статус сигнала > значение

(только если устройство, используемое для сигнала, является автоматическим выключателем и активирован дополнительный сигнал состояния).
Значение сигнала статуса:

  • Включено/Отключено
  • Споткнулся/Не сбил
Статус сигнала > полярностиАктивное открытие: если входной контакт открыт, функция интерпретирует нагрузку как активную (замкнуто).
Активный замкнутый: если входной контакт замкнут, логика интерпретирует нагрузку как активную (замкнуто).
Статус сигнала > задержкаЗадержка в секундах до обработки сигнала после приема