Знакомство

This article has been translated automatically. See the original version.

Страницы устройств

Для устройства связи Ekip Connect отображает страницы для настройки и мониторинга устройства. Страницы содержат информацию и команды, специфичные для каждого устройства. Где это применимо, пожалуйста, обратитесь к документации по устройству.
Страницы отображают параметры и значения графически. Страница Classic отображает параметры и значения с других страниц, а для некоторых устройств — дополнительные параметры в режиме списка.
 

Примечание к изображениям

Изображения Ekip Connect, показанные на следующих страницах, являются примерами для категории устройств.
 

Обзор

Для каждой страницы следующая таблица показывает категории устройств, требующих эту страницу. Если это не требуется для всех устройств, приведены некоторые из них в качестве примера. Чтобы узнать, какие устройства относятся к каждой категории, смотрите Список устройств по категориям.
>> Для информации о включённых страницах для каждого отдельного устройства, пожалуйста, обратитесь к документу 9AKK108467A9237, доступному здесь.
, переключатели
СтраницаВнешний блок для автоматических выключателей
Выключатели
Счётчики энергии, предохранители станции
ЩитокxxM4Mx-
Информацияxx-x-
КонфигурацияxxM4Mx-
КонтрольxxM4ME-Hub 1.0-
Настройка IO---E-Hub 1.0-
Защитыxx- -
Коммуникация---E-Hub 1.0-
Связь---E-Hub 2.0-
Модулиxx-E-Hub 2.0TrueOne Touch
ИО--M4M--
Уведомления--M4M--
Классический видxxxxx
 
 

Список устройств по категориям

КатегорииУстройства
Внешний блок для автоматических выключателейEkip UP
Ekip UP+
Выключатели
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
Измерители энергии
EQmeter
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
СтанцияE-Hub 1.0
E-Hub 2.0
Выключатели предохранителей, переключатели

TruOne
TruControl

Slim line XR ITS 2.1