Zabezpieczenia

This article has been translated automatically. See the original version.

Funkcje strony

  • Włącz i skonfiguruj dwa zestawy konfiguracji ochrony.
 

Jak to wygląda
protection page

 
protection page
 
Opis
części
A

Menu do wyboru zestawu zabezpieczeń do skonfigurowania

  • Ustawienia A
  • Ustawienia B
B
Nazwa handlowa urządzenia
Spersonalizowana nazwa urządzenia (parametr CB Nazwa tagu edytowalna w widoku Classic > konfiguracja jednostki > Informacje o dostosowaniu)
Zdjęcie urządzenia
information icon : jeśli jest dostępny, otwiera dokument z prezentacją sprzedażową urządzenia.
C

Lista dostępnych zabezpieczeń urządzeń. Dla każdej ochrony przedstawiono następujące dane:

  • Nazwa ochronna
  • Status ochrony
    • active icon:aktywny
    • inactive icon:nieaktywny
DOchrona wybrana dla konfiguracji
EParametry konfiguracyjne dla wybranej ochrony
FPrzycisk do zastosowania lub anulowania zmian
 

Konfiguruj ochronę

  1. Aby skonfigurować ochronę zestawu B, kliknij Ustawienia B.
  2. Kliknij na zabezpieczenie, aby go skonfigurować: pojawia się obszar zawierający parametry ochrony.
  3. Wprowadź parametry.
  4. Aby przenieść konfigurację na urządzenie, kliknij Zastosowaj: pojawi się komunikat z wynikiem operacji.
Uwaga: jeśli operacja się nie powiedzie, sprawdź status trybu pracy (Tryb działania).