Сканирование сети Ethernet

This article has been translated automatically. See the original version.
Примечание: связь с Ethernet-модулем (Ekip Com modbus TCP) возможна только при включённом параметре «Локальная шина». Пожалуйста, обратитесь к руководству к устройству для получения информации о его включении.
 

Как начать Scanning через Ethernet

Процедура поиска устройств, подключённых через Ethernet-сеть, описана ниже в Scanning.
 
  1. На странице Scanning в разделе «Подключение к устройствам» для настройки параметров сети Ethernet нажмите «Наладить» рядом с сетью.
Configuration
  1.  Задайте параметры и нажмите OK.
ВАЖНО: набор значений должен совпадать с теми, что установлены на устройстве.
>> Для подробностей параметров сетевой связи см . параметры сканирования Ethernet.
 
  1. Нажмите Scanning рядом с сетью: Ekip Connect запускает сканирование.
Scan
Примечание: пока Scanning продолжается, можно использовать Ekip Connect. Однако запустить повторное сканирование невозможно.
 
  1.  Когда Scanning завершена, действуйте следующим образом:
Если он найдёт...Тогда...И потом...
Только одно устройство
  • Отображаются пункты меню устройства.
  • Страница Scanning обновляется информацией о найденном устройстве.
1. Проверьте, что статус устройства ПОДКЛЮЧЁН.
2. Выберите необходимую страницу и начните настраивать и контролировать устройство.
Более одного устройства
  • Отображаются пункты меню, для которых Ekip Connect автоматически активировал коммуникацию.
  • Страница Scanning обновляется информацией о найденном устройстве.
1. Нажмите на SELECT , соответствующее соответствующему устройству.
2. Проверьте, что статус устройства ПОДКЛЮЧЁН.
3. Выберите необходимую страницу для начала настройки и мониторинга устройства.
Примечание: если сканирование завершается и устройство не обнаружено, обратитесь к разделу «Устранение неполадок».
 

Параметры сканирования Ethernet

Параметры Ethernet-сканирования описаны ниже.
Описание параметров
Сетевые адаптеры
Позволяет выбрать сетевой адаптер.
ВАЖНО: если во время Performing Ekip Connect появился новый адаптер, нажмите на Refresh.
  • Перехват нежелательных ARP-пакетов: позволяет поиск широковещательной связи для автоматического сетевого Scanning.
Времени ожиданияМаксимальное время ожидания ответа от устройств, которые ищут.
IP-адреса
  • Используйте список IP-адресов: ищите устройство в введённом списке адресов.
  • Используйте диапазон IP-адресов: ищите устройство в введённом диапазоне адресов.
Адреса рабовПодчинённый адрес устройства.