Настройка IO

This article has been translated automatically. See the original version.

Функции страницы
Настройте аналоговые и цифровые входные параметры устройства.

 

Как это выглядит

Io settings
 
Описание части
AИнформация о изображениях и устройстве
B

Меню страниц:

  • Analog: страница для настройки аналоговых входов
  • Цифровой: страница для настройки цифровых входов
C

Область входов. Для каждого входа приведены следующие данные:

  • Настраиваемое имя
  • Тип входа
  • Данные датчиков, которые были установлены (минимальное и максимальное значение и единица измерения).
  • remove icon: Удаляет датчик с входа.
  • Модификация: изменяется параметры входа и датчика.
  • Добавьте датчик: отображает область [D ] для настройки входа и соответствующего датчика.
D

Параметры области. Ниже приведены наиболее значимые параметры:

  • Блок: датчик измерения
  • Амплитуда импульса: значение инкремента
 

Свяжите датчик с входом

  • Выберите Аналоговый или Цифровой: открывается страница настройки соответствующего входа.
  • Нажмите на Add sensor: вход заполняется значениями по умолчанию.
  • Нажмите на «Модификацию» и в области редактирования задайте параметры.
  • Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить: появляется сообщение с результатом операции. Или, чтобы отменить, нажмите на «Отбросить».