Сканирование с помощью ключа ABB
                
            
                
            
                Запуск сканирования ключа ABB
Процедура сканирования для поиска подключенных устройств (Ekip T&P или Ekip Programming) с помощью ключа ABB описана ниже.
 
	- На странице Сканирование в разделе Подключение к устройствам нажмите на кнопку СКАНИРОВАНИЕ рядом с T&P: Ekip Connect начнет сканирование.
 

 
Примечание: во время сканирования можно использовать Ekip Connect. Однако запустить еще одно сканирование не представляется возможным.
	- Когда сканирование будет завершено, появятся пункты меню для найденного устройства, а страница Сканирование будет обновлена информацией об устройстве. Также открывается главная страница устройства.
 
	- Убедитесь, что устройство находится в состоянии ПОДКЛЮЧЕНО.
 
	- Выберите необходимую страницу и приступайте к настройке и мониторингу устройства.
 
Примечание: если сканирование завершилось, а устройство не было найдено, обратитесь к разделу «Устранение неполадок». 
 
Когда начнется сканирование ключа ABB, соответствующие драйверы уже должны присутствовать. Если система не может установить их самостоятельно, выполните следующую процедуру и установите их вручную:
ВАЖНО: для установки драйверов у вас должны быть права администратора.
	
		
			| Шаг | 
			действия | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			Если программа не сможет найти драйверы при запуске сканирования, появится окно с запросом на их установку. В открывшемся окне нажмите OK или Install: откроется папка, содержащая исполняемый x.x.x_Driver_Setup.exe. | 
		
		
			| 
			 2 
			 | 
			Кликните правой кнопкой мыши по исполняемому файлу и выберите «Запуск от имени администратора»: на мгновение появится окно для автоматической установки, после чего оно автоматически закроется. | 
		
		
			| 3 | 
			Чтобы убедиться, что все драйверы установлены, повторите действие на шаге 2. | 
		
		
			| 4 | 
			Закройте и перезапустите Ekip Connect. |