Описание участка Область тестирования позволяет протестировать устройство и визуализировать соответствующие отчёты о тестах.
Испытательная зона разделена на 2 основные секции:
Варианты тестирования
Тест LSIG
Выполнение тестов и профессиональный тест
История тестов
Варианты тестирования
Тесты LSIG, Test Execution и Pro Test* позволяют наблюдать поведение устройства в условиях, которые трудно воспроизвести в реальности, а также проверять и подтверждать следующее:
Выбор по установке
значение параметров, настроенных на устройстве.
Время срабатывания, отображаемое Ekip Connect, просто моделируется с иными допусками по сравнению с реальной ситуацией. Тесты в каждом разделе (LSIG, Pro Test) не являются реальным тестом на впрыск тока. Цель этого раздела — проверить, происходит ли срабатывание в случае конкретного инцидента с неисправностью согласно определённому набору параметров.
*Pro Test включен только при относительном цифровом обновлении.
Тестирование и Pro тест относятся к различным типам испытаний, включающих впрыск тока/напряжения для проверки срабатывания защиты и активности выключателя при включении и закрытии.
Типы тестов в Test Execution и Pro Test Доступны следующие типы тестов:
Тестовая последовательность: выполняет последовательность заранее определённых тестов, охватывающих максимально широкий диапазон аномальных значений тока и напряжения. Можно создавать индивидуальные тестовые последовательности (область тестирования: тестовая последовательность).
Тест на срабатывание: проверяет работу соленоида, открывающегося. В частности, проверяет, что после команды срабатывания выключатель переключается из закрытого состояния в открытое (область теста: проверка на срабатывание).
История тестов
История тестов позволяет пользователю визуализировать и просматривать отчёты по тестам, созданные в настройках теста. Отчёты всегда доступны после их генерации или загрузки локально. (Область тестирования: История тестов)
Требования
Доступ к функции
Без ограничений
Типы устройств, поддерживающих эту функцию
Внешний блок для автоматических выключателей (например, Ekip Up)
Автоматические выключатели
Состояние устройства
Связь и коммуникация Примечание: во время теста токи должны быть равны 0.
Тип соединения с устройством
Подключение через Ekip T&P или USB Type C (где поддерживается)
Ограничения
В зоне испытаний вычисление компонентов гармоник отключено